Impulsando el futuro de la minería de salmuera energéticamente eficiente
Desde la desalinización del agua de mar hasta la concentración de salmuera de alta salinidad, las bombas APP de Danfoss y los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen el rendimiento y la eficiencia energética necesarios para permitir la próxima generación de sistemas de recuperación de minerales y sales.

Por qué la minería de salmuera necesita soluciones más eficientes energéticamente
A medida que aumenta la demanda mundial de litio, magnesio y sal de grado alimentario, la minería de salmuera está surgiendo como una alternativa menos perjudicial para el medio ambiente a la minería convencional. Sin embargo, la valorización de la salmuera solo es económicamente viable si se mantienen bajo control el uso de energía y la complejidad del sistema.
Las bombas APP y los ERD iSave de
Danfoss constituyen la base de los sistemas SWRO y OARO ultraeficientes energéticamente. Ofrecen el rendimiento preciso y estable de alta presión necesario para hacer que la valorización de la salmuera sea viable comercialmente y medioambientalmente.
Descubra cómo la preconcentración de RO y OARO aumenta la eficiencia y reduce los costes financieros y medioambientales de la minería de salmuera.
Ver la infografía


Los sistemas de extracción de salmuera que integran la desalinización del agua de mar (SWRO) y la ósmosis inversa asistida por osmosis (OARO) necesitan un control de presión preciso y dinámico en etapas de alta salinidad. Pocas tecnologías de bombas satisfacen tanto las demandas de alta presión de la SWRO como las necesidades de presión variable de la OARO, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia energética y la fiabilidad.
Las bombas APP de Danfoss están diseñadas para afrontar este reto. Como bombas de desplazamiento positivo, proporcionan un caudal y una presión constantes independientemente de los cambios en el sistema.
Con una eficiencia de hasta el 91,6 %, reducen el consumo específico de energía (SEC) y mejoran los gastos operativos. Fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y con un diseño sencillo y fácil de mantener, las bombas APP son adecuadas para entornos difíciles y remotos. Su modularidad y compatibilidad con variadores de frecuencia garantizan un control preciso de la presión y una gran capacidad de respuesta en sistemas complejos de varias etapas.

La planta de sal de grado alimentario de Hyrec en Indonesia es la primera planta minera de salmuera a gran escala del mundo en integrar tecnologías de membrana SWRO y OARO. En el centro de esta innovación se encuentran las bombas APP de Danfoss y los dispositivos de recuperación de energía iSave, que permiten una concentración de salmuera de alta eficiencia a la vez que minimizan las demandas del sistema térmico.
Con una producción diaria de 220 000 toneladas de sal de alta pureza y más de 27 000 metros cúbicos de agua desalinizada, la planta ofrece una producción excepcional con un bajo consumo de energía y un impacto medioambiental reducido. La tecnología de Danfoss desempeña un papel central a la hora de mantener estable el rendimiento del sistema, incluso en condiciones cambiantes de salinidad y viscosidad.
«Estas etapas de alta presión son fundamentales para el coste total de propiedad de la planta», explica Ata Kayaoglu de Hyrec, «y la tecnología de Danfoss garantiza su eficiencia energética, fiabilidad y adaptabilidad».
Lea el caso práctico completo
Repensar la minería de salmuera con una preconcentración de ósmosis inversa de alta eficiencia
La preconcentración basada en membrana está transformando la forma en que recuperamos recursos de la salmuera. Los sistemas avanzados de ósmosis inversa y OARO están permitiendo ahora una nueva generación de proyectos de valorización de salmuera, aquellos que son más pequeños, más rápidos de implementar y mucho más eficientes energéticamente.
Al reducir el tamaño y la carga energética de sistemas térmicos como evaporadores y cristalizadores, estos sistemas de membrana de alta eficiencia están haciendo viables las salmueras que antes eran poco económicas. Pero las membranas por sí solas no son suficientes: el rendimiento depende de componentes de ingeniería de precisión como las bombas APP de Danfoss y los ERD iSave, que minimizan de forma constante el consumo específico de energía (SEC) incluso a niveles de TDS superiores a 150 000 mg/l.
La preconcentración energéticamente eficiente de la salmuera es fundamental para desbloquear estrategias de recursos circulares, y los mismos procesos pueden ayudar a los operadores de SWRO a adoptar el cambio de la eliminación de la salmuera a la valorización de la salmuera.

Descubra cómo un diseño hidráulico más inteligente está redefiniendo lo que es posible en la recuperación de minerales.
Leer el artículo
Preguntas más frecuentes
¿Qué es la extracción de salmuera (también llamada valorización de salmuera)?
La extracción de salmuera, también conocida como valorización de la salmuera, es el proceso de extracción de minerales y sales valiosos de fuentes de agua altamente salina. Estas fuentes incluyen fluidos geotérmicos, lagos salinos terrestres, aguas residuales de petróleo y gas, agua de mar, residuos de salmuera de SWRO y efluentes industriales.
En lugar de extraer minerales sólidos físicamente, la extracción de salmuera es un proceso de separación del agua de los minerales disueltos, a menudo a través de múltiples etapas de concentración. Una vez que la salmuera está suficientemente concentrada, se pueden recuperar selectivamente minerales específicos como el litio, el potasio, el magnesio o las sales.
Vea cómo Amogh Sharma responde a la pregunta: «¿Qué es la extracción de salmuera (también llamada valorización de salmuera)?»
¿Qué minerales se pueden recuperar mediante la extracción de salmuera?
La extracción de salmuera permite la extracción de una variedad de minerales, entre los que se incluyen:
- Litio, crítico para la producción de baterías
- Potasio y magnesio, utilizados en agricultura e industria
- Bromo, utilizado en retardantes de llama y productos farmacéuticos
- Cloruro de sodio en forma de sales industriales o de grado alimentario
- Otros oligoelementos como boro, rubídio y cesio
¿Cuáles son las principales etapas del proceso de extracción de salmuera?
La extracción de salmuera suele seguir esta cadena de procesos:
- Extracción: La salmuera se bombea desde depósitos subterráneos, pozos geotérmicos, agua de mar o se captura como un subproducto industrial
- Tratamiento previo: Se eliminan los sólidos, las sustancias orgánicas o los compuestos que forman incrustaciones para proteger los equipos posteriores
- Preconcentración: Esto reduce el contenido de agua para aumentar las concentraciones minerales; las tecnologías incluyen procesos térmicos y basados en membranas
- Concentración final y recuperación: Normalmente implica tecnologías térmicas como evaporadores y cristalizadores, donde los sólidos se precipitan y extraen
- Tratamiento posterior: Incluye la manipulación de salmuera residual o residuos, reutilización de agua o reinyección
Vea cómo Georg Herborg responde a la pregunta: «¿Cuáles son las etapas principales del proceso de extracción de salmuera?»
¿Cuáles son las principales tecnologías utilizadas para la preconcentración?
La extracción de salmuera depende tanto de las tecnologías de preconcentración térmica como de las de membrana:
Membrana
- Ósmosis inversa
- OI asistida por osmótica (OARO)
- Nanofiltración (NF)
- Ósmosis de avance (FO)
Las tecnologías basadas en membranas son más eficientes energéticamente que las térmicas y son adecuadas para reducir el volumen de agua antes del procesamiento térmico.
Térmico
- Destilación multiefecto (MED)
- Mecánico e(MVC)
- Deshidratación por vacío
Las tecnologías térmicas, que consumen más energía, son eficaces a concentraciones más altas.
¿Qué papel desempeña Danfoss en la minería de salmuera y qué tecnologías ofrece?
Danfoss ofrece una plataforma modular y de alta eficiencia de componentes adaptados a las demandas únicas de los procesos de membrana de alta presión en la minería de salmuera, especialmente en las etapas de preconcentración que utilizan tecnologías como la ósmosis inversa (RO) y la ósmosis inversa asistida (OARO).
Nuestras tecnologías principales incluyen:
- Bombas de alta presión APP Las bombas de pistón axial APP de
Danfoss son bombas de desplazamiento positivo diseñadas para ofrecer una alta eficiencia constante en un amplio rango de funcionamiento. A diferencia de las bombas centrífugas, que pierden eficiencia cuando funcionan lejos de su mejor punto de eficiencia, las bombas APP mantienen una eficiencia superior al 91 % incluso cuando cambian los requisitos de presión y caudal. Esto los hace ideales para sistemas de minería de salmuera que utilizan preconcentración de SWRO y OARO, donde las condiciones de funcionamiento pueden variar de una etapa a otra. Los operarios pueden ajustar el caudal y la presión sin penalizar la eficiencia. El resultado es una plataforma de bomba única y flexible que simplifica el diseño del sistema y maximiza el ahorro energético. - ERD iSave y MPE70
Los dispositivos de recuperación de energía isobárica iSave y MPE70 van más allá de la recuperación de presión. Además de reducir la carga de la bomba y el consumo de energía con una eficiencia excepcional, también proporcionan un control activo de la presión y la mezcla, una ventaja clave en procesos como el OARO, donde la mezcla controlada de salmuera reduce la presión osmótica y mejora el rendimiento de la membrana. A diferencia de las ERD pasivas, las ERD activas integran intercambiadores de presión y una bomba de refuerzo para el control de procesos en tiempo real. Probado en la planta minera de salmuera de Hyrec en Indonesia, donde los ERD iSave funcionan con una eficiencia superior al 93 %, a la vez que reducen el consumo de energía, prolongan la vida útil de la membrana y estabilizan el rendimiento del sistema en condiciones fluctuantes.
Juntos, las bombas APP de Danfoss y los ERD activos forman una plataforma flexible y energéticamente eficiente para sistemas de concentración de salmuera accionados por membrana. Soportan mayores tasas de recuperación, un mayor tiempo de actividad del sistema y un mejor rendimiento medioambiental, todo ello esencial a medida que la industria avanza hacia soluciones mineras de salmuera más sostenibles y escalables.
Además, Danfoss ofrece asistencia para aplicaciones y coinnovación, trabajando en estrecha colaboración con diseñadores de plantas e integradores de sistemas para optimizar el rendimiento y adaptarse a las químicas específicas de la salmuera. Las soluciones de Danfoss se encuentran en varias instalaciones piloto y comerciales, incluida la planta minera de salmuera Hyrec en Indonesia para la producción de sal de grado alimentario.
¿Cuáles son los principales retos a la hora de desarrollar un proyecto de minería de salmuera?
La minería de salmuera presenta un conjunto único de retos técnicos, económicos y medioambientales:
- Consumo de energía La concentración de salmuera, especialmente en las etapas térmicas, consume mucha energía. La membrana en lugar de la preconcentración térmica puede reducir el consumo total de energía
- Gastos de explotación Los costes energéticos, químicos y de mantenimiento deben gestionarse estrictamente
- Huella de CO₂: Los proyectos que dependen totalmente de métodos térmicos tienden a tener mayores emisiones a menos que estén alimentados por energías renovables
- Variabilidad de la salmuera: La composición de las fuentes de salmuera varía ampliamente, lo que requiere un diseño de proceso personalizado
- Incrustaciones y suciedad: Los minerales pueden precipitarse dentro del equipo, reduciendo la eficiencia y aumentando el tiempo de inactividad
- Salmuera residual y descarga: Deben tratarse o gestionarse con cuidado para minimizar los daños medioambientales
¿Es económicamente viable la extracción de salmuera?
Sí, la extracción de salmuera es cada vez más viable, no solo para minerales como el litio, donde la demanda mundial está aumentando rápidamente, sino también para la producción a escala de sal de grado alimentario, así como de potasio, magnesio y bromo. Entre los factores clave que influyen en el caso de negocio se incluyen:
- Precios de mercado de minerales
- Niveles de concentración en salmuera
- Mezcla de tecnologías (membrana frente a térmica)
- Costes energéticos y disponibilidad
- Fiabilidad y escalabilidad de la planta
¿Existe un futuro en la extracción de minerales a partir de la salmuera de residuos de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO)?
Sí, se trata de un área de interés en desarrollo. La salmuera de residuos de SWRO, el flujo de residuos concentrados de la desalinización del agua de mar, contiene elementos valiosos como litio, magnesio y boro.
Aunque actualmente están infrautilizados, varios proyectos piloto están explorando la valorización de los residuos de SWRO como recurso mineral secundario. A medida que la desalinización se expande en todo el mundo, también lo hace el potencial de convertir este flujo de residuos en una materia prima para la extracción de salmuera de bajo impacto.
¿Cuáles son las tendencias de crecimiento en la minería de salmuera?
La minería de salmuera es un segmento en rápido crecimiento de la industria de extracción mineral, impulsado por:
- Aumento de la demanda de minerales para baterías, especialmente litio
- Interés mundial en alternativas mineras con un menor impacto medioambiental
- Ampliación de las regulaciones ZLD, especialmente en regiones con estrés hídrico
- Avances tecnológicos en sistemas de membrana de alta presión, automatización e integración de sistemas, que reducen el coste total de propiedad (TCO)
- Mayor disponibilidad de salmueras industriales de geotérmica, petróleo y gas, y desalinización
Más información sobre las soluciones para la desalinización
Aplicaciones relacionadas

Debido a su alta eficiencia energética y fiabilidad, la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) es una de las soluciones más sostenibles y rentables para convertir el agua de mar en agua dulce potable. Danfoss se compromete a apoyar a la industria de la desalinización con soluciones SWRO energéticamente eficientes.

Al reducir el consumo de energía y optimizar la producción de energía a partir del tratamiento de aguas residuales, podemos alimentar todo el ciclo del agua para los municipios urbanos. En el tratamiento de aguas residuales industriales, las soluciones de Danfoss garantizan la sostenibilidad de los procesos de descarga líquida cero (ZLD).
Contacta con nosotros

Optimización de la eficiencia energética
Danfoss ofrece soluciones sostenibles para una amplia gama de aplicaciones con el fin de aumentar la eficiencia energética, reducir los costes y disminuir las emisiones. Póngase en contacto con nuestros expertos para descubrir cómo podemos ayudarle a alcanzar estos objetivos.
Síganos para mantenerse al día con las últimas noticias, actualizaciones, anuncios y recursos de High Pressure Pumps. Por supuesto, también queremos escucharle, así que únase a la conversación.