Protección contra fugas
Las funciones de protección de bomba seca y fin de curva que incorporan los convertidores Danfoss están asociadas a aquellas situaciones en que la bomba funciona sin crear la presión deseada (por ejemplo, cuando hay una fuga en una tubería). En este caso, el convertidor de frecuencia emitirá una alarma, desconectará la bomba o ejecutará otra acción preprogramada.
Gracias a la compensación del caudal, podrás obtener un importante ahorro energético y reducir los costes de instalación, tanto en sistemas de ventilación como de bombeo. Un sensor de presión montado junto al ventilador o la bomba proporciona una referencia que permite mantener una presión constante en el extremo de descarga del sistema. El convertidor de frecuencia ajusta constantemente la referencia de presión para seguir la curva del sistema.
Normalmente, una bomba en funcionamiento consumirá más energía cuanto más rápido funcione, de acuerdo a una curva determinada por el diseño de la bomba y de la aplicación. La función de caudal bajo o falta de caudal detecta aquellas situaciones en las que la bomba funciona de forma rápida, pero sin la carga completa. Esto podría indicar que la circulación de agua se ha detenido, que la bomba funciona en seco o que alguna tubería tiene una fuga. El suministro continuo de líquido se puede garantizar en el caso de que haya una fuga o una tubería rota. Por ejemplo, la sobrecarga se evita reduciendo la velocidad del convertidor y el suministro se garantiza con un menor caudal.
Lograr un ahorro de energía adicional
La Optimización Automática de Energía (AEO) proporciona un ahorro adicional de hasta el 5 %. Esta función adapta la intensidad de entrada a la carga y velocidad real del motor y solo suministra la cantidad de energía necesaria para la excitación del motor y el funcionamiento con esta carga. Esto evita pérdidas térmicas adicionales en el motor.
Con valores de eficiencia de hasta el 99 % y un factor de potencia superior a 0,9, los convertidores de frecuencia Danfoss presentan un comportamiento significativamente mejor que el de otros dispositivos similares. Las pérdidas producidas en las reactancias y los filtros ya se incluyen en la clasificación. Esto no solo reduce los costes energéticos directos del propio convertidor, sino que también disminuye los costes de refrigeración o de eliminación del calor adicional.