Control de la humedad y mayor confort
Descripción de la aplicación
El volumen variable de refrigerante o flujo variable de refrigerante (dependiendo del fabricante) se ha establecido desde principios de 1990. La idea básica es que una unidad exterior grande (o varias unidades exteriores con colector) sirve para múltiples unidades interiores. Cada unidad interior utiliza una válvula de expansión para controlar su suministro de refrigerante para satisfacer la demanda de refrigeración/calefacción del espacio al que da servicio. La unidad exterior también varía su producción para satisfacer la demanda total de las unidades interiores.
En cualquier momento durante el funcionamiento del sistema habrá un volumen variable de flujo de refrigerante. Existen varias estrategias para responder a los cambios en las necesidades de refrigeración o calefacción, por ejemplo:
- Ventilador(es) modulante(s)
- Compresor(es) inverter de velocidad variable
- Compresores múltiples de distinta capacidad
- Unidades exteriores modulares simples o múltiples
- Las capacidades de la unidad exterior van desde alrededor de 10 kW hasta 180 kW.
Tipos de sistemas
Los sistemas VRF únicamente pueden utilizarse para la refrigeración, la calefacción y la recuperación de calor. En los modelos con bomba de calor, las unidades interiores pueden funcionar en cualquiera de los dos modos, pero todas deben estar en el mismo modo si se sirven de la misma unidad exterior. Los modelos solo de refrigeración y los de bomba de calor son unidades grandes, sofisticadas y «multi-split». Los sistemas de recuperación de calor o de modo simultáneo proporcionan calefacción y refrigeración desde la misma unidad exterior y, por lo tanto, pueden aprovechar esta tecnología de forma más eficaz, ofreciendo un potencial y considerable ahorro energético.
¿Por qué es tan popular el sistema VRF?
Con el aumento de los precios de la energía y los requisitos para mejorar los servicios generales de la construcción en edificios medianos y grandes, los sistemas, VRF no solo ofrecen una alta eficiencia energética, sino también un gran confort con un control preciso de la temperatura y la humedad, así como flexibilidad en la modulación de las unidades interiores individuales para proporcionar la refrigeración/calefacción deseada en cada habitación. Al modular la cantidad de refrigerante que se envía a cada unidad interior, los sistemas VRF pueden ahorrar hasta un 40 % de energía en comparación con los equipos unitarios. Un sistema VRF de aire está diseñado para minimizar el trabajo de tuberías y ahorrar múltiples bombas de agua y tuberías de agua.
¿Por qué deberías elegir los compresores inverter de Danfoss para VRF?
En el mercado actual se aplican diferentes tecnologías para modular la capacidad de refrigeración/calefacción. La tecnología inverter CC es conocida como la tendencia de los compresores, ya que proporciona la modulación necesaria y el mayor ahorro de energía.
Con el compresor inverter de Danfoss, un compresor fiable combinado con un variador precualificado, los objetivos de modulación de potencia y ahorro de energía pueden cumplirse en sistemas entre 10 y 26 TR (velocidad máxima para un solo compresor, condiciones ARI).
La solución de compresor inverter de Danfoss para aplicaciones comerciales de HVAC permite a un sistema VRF modular la capacidad de refrigeración del aire con precisión entre el 25 y el 100 % cuando se utiliza un solo compresor, y entre el 12,5 y el 100 % con compresores de tándem (rango de modulación para compresores VZH). La unidad se ajusta a las distintas cargas que el edificio necesita durante el día.
- Una de las principales ventajas de utilizar compresores inverter de Danfoss para esta aplicación radica en su sencillez y fiabilidad. Con su gran capacidad, el compresor VZH inverter de Danfoss puede reducir el número de compresores instalados en una unidad exterior a uno (14-26 CV). Esto hace que el diseño del sistema sea sencillo y a la vez genera una mayor fiabilidad.
- La segunda ventaja es el ahorro de energía. La solución de compresor inverter de Danfoss proporciona mejoras significativas en la eficiencia energética estacional. Esta solución de Danfoss puede generar un ahorro de energía anual que oscila entre el 10 y el 30 % si lo comparara con los sistemas tradicionales de HVAC, en función del perfil de carga y del clima. Por último, la modulación de la capacidad del compresor inverter puede albergar las distintas cargas del sistema.
- Otra ventaja importante es la compacidad de la unidad. El diseño compacto de la unidad reduce tanto los costes de transporte como el espacio que ocupa el sistema en su conjunto.
¿Qué ventajas tienen los usuarios finales cuando los fabricantes de equipos originales eligen los compresores inverter de Danfoss?
- Eficiencia energética estacional: la unidad soporta con eficacia los cambios de temperatura
- El funcionamiento con carga parcial aumenta la eficiencia
- Modulación de la capacidad: adaptación de cargas de refrigeración muy diversas
- Confort mejorado con una temperatura interior estable y un control preciso de la temperatura del aire
- Mejor control de la humedad
- Menos ruido que con los sistemas convencionales de on-off durante el funcionamiento con carga parcial y, especialmente, por la noche
- Menor impacto ambiental con el refrigerante R410A
- El requisito de la corriente de arranque es bajo
- La gama inverter VZH de Danfoss permite reducir los costes aplicados.
Las ventajas más importantes para los clientes
- Máxima comodidad y ahorro de costes
Ventajas adicionales
- La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías lo han hecho posible
- Aumento de la cuota de mercado a través de productos más innovadores
- Más oportunidades de expansión y crecimiento.
Productos destacados
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.