Refrigeración eficiente y segura de los centros de datos
La refrigeración de los equipos informáticos en los centros de datos es un reto cada vez mayor para los operarios y los ingenieros de diseño. La gestión de la energía es el mayor desafío, ya que el consumo de energía y las cargas térmicas aumentan a medida que aumenta la densidad del servidor. Responder a estos desafíos es fundamental para garantizar la seguridad y la disponibilidad de los datos.
Otros factores importantes son:
- Optimización de costes: la refrigeración puede representar hasta el 50 % del coste total de la energía en un centro de datos
- Control preciso de la humedad y un mejor control de la electricidad estática
- La corriente mínima de arranque para situaciones en las que la red eléctrica es sensible a la carga, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la vida útil del sistema en general
¿Por qué deberías elegir los compresores de velocidad variable para un proceso de refrigeración?
La primera gran ventaja es el ahorro energético global.
Otros beneficios:
- Flexibilidad con compresor combinado y refrigeración gratuita
- Adaptación rápida y sin problemas a distintas cargas; la tecnología inverter de Danfoss modula la refrigeración entre el 25 y el 100 %, ahorrando cantidades considerables de energía, especialmente en el funcionamiento con carga parcial. La experiencia demuestra que se puede ahorrar hasta un 50 % en el consumo de energía. Esto reduce significativamente los valores de PUE (relación entre la potencia suministrada al centro de datos dividida por la potencia consumida por la infraestructura IT) (véase la figura 1).

Figura 1: Potencial de ahorro de energía en una unidad carrozada equipada con un único compresor inverter en comparación con una unidad equipada con un compresor de velocidad fija.
- Las mejoras reales de la eficiencia energética variarán en función del diseño del centro de datos y de la configuración de los sistemas de refrigeración. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que la instalación de una solución de compresor de velocidad variable VSH en una unidad que anteriormente utilizaba compresores On-Off tradicionales puede reducir el consumo anual energético de la unidad de refrigeración hasta en un 50 %. Los compresores scroll inverter de Danfoss son las soluciones de mayor eficiencia energética disponibles en el mercado actual.
- Control de temperatura estable y preciso, con una adaptación muy constante y continua a la carga de refrigeración. Independientemente de la variación de la temperatura ambiente o de la temperatura exterior, el sistema puede mantener una temperatura de consigna de ±0,2 °C gracias al sistema de modulación de la capacidad (véase las siguientes figuras).
- La reducción del ruido en condiciones de carga parcial facilita la integración de la unidad en el entorno.
- La reducción de la corriente de arranque es una ventaja adicional de las tecnologías de velocidad variable, ya que el compresor raramente necesita arrancar a plena carga y el inverter de Danfoss tiene un arranque muy suave con una corriente de arranque muy baja. Dicha ventaja resuelve los problemas que surgen en áreas donde la energía eléctrica es inestable, evitando los picos de demanda.
Productos

Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.

El compresor scroll Inverter VZH de Danfoss ofrece eficacia y fiabilidad. Es posible obtener un ahorro energético superior al 30 % en unidades rooftop, chillers, sistemas de control directo, etc.

Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.
Casos prácticos

El compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.