Aumente la eficiencia con unidades de tratamiento de aire de velocidad variable
Eficiencia energética estacional en edificios, modulación de la capacidad y mayor confort con unidades de tratamiento de aire
Descripción de la aplicación
Las unidades de tratamiento de aire con refrigeración integrada se utilizan en aplicaciones comerciales de aire acondicionado en muchos tipos de edificios, desde pequeños edificios de oficinas, gimnasios e instituciones médicas hasta rascacielos.
Una unidad de tratamiento de aire carrozado con refrigeración integrada se utiliza para acondicionar y hacer circular el aire como parte de un sistema completo de ventilación y aire acondicionado. Este sistema carrozado comprende ventiladores, una sección de enfriamiento, filtros y amortiguadores. La unidad se conecta a conductos que distribuyen el aire acondicionado por todo el edificio.
¿Por qué deberías elegir los compresores de velocidad variable de Danfoss para las unidades de tratamiento de aire?
La solución de compresor inverter de Danfoss para aplicaciones comerciales de HVAC permite a un sistema con una unidad de refrigeración integrada modular la capacidad de refrigeración del aire entre el 25 % y el 100 % cuando se utiliza un solo compresor, y entre el 12,5 % y el 100 % con compresores de tándem (rango de modulación para grandes compresores VZH). La unidad se ajusta a las distintas cargas que el edificio necesita durante el día.
Una de las principales ventajas de utilizar compresores inverter de Danfoss para esta aplicación radica en el ahorro de energía que genera. La solución de compresor inverter de Danfoss proporciona mejoras significativas en la eficiencia energética estacional. Esta solución de Danfoss puede generar un ahorro de energía anual que oscila entre el 15 y el 35 % si se compara con los sistemas tradicionales de refrigeración líquida, en función del perfil de carga y del clima. La modulación de la capacidad puede albergar las distintas cargas del sistema.
Otra ventaja importante es la compacidad de la unidad. El diseño compacto de la unidad reduce tanto los costes de transporte como el espacio que ocupa el sistema en su conjunto. Unidades como estas pueden instalarse dentro del edificio en situaciones en las que los sistemas tradicionales de refrigeración líquida deberían instalarse fuera del edificio debido a limitaciones de espacio.
Esperamos que estas soluciones energéticamente eficientes se utilicen cada vez más en instalaciones de tratamiento y climatización de aire. La instalación es más sencilla que con los sistemas de refrigeración tradicionales, que habitualmente combinan un chiller por agua y una bomba de agua conectada a un enfriador seco y a una unidad de tratamiento de aire. Los costes de instalación se pueden reducir entre un 15 y un 40 %, y el tiempo de instalación también es menor que el requerido para los sistemas tradicionales.
¿Qué otras ventajas tienen los clientes que eligen los compresores inverter de Danfoss?
- Eficiencia energética estacional: la unidad soporta con eficacia los cambios de temperatura
- El funcionamiento con carga parcial aumenta el rendimiento
- Modulación de la capacidad: adaptación de cargas de refrigeración muy diversas
- Confort mejorado con una temperatura interior estable y un control preciso de la temperatura del aire
- Un mejor control de la humedad hace que la unidad sea adecuada incluso para balnearios
- Menos ruido que con los sistemas convencionales on-off durante el funcionamiento con carga parcial
- Menor impacto ambiental con el refrigerante R410A
Ventajas más importantes para los clientes
- Ahorro de costes y reducción del impacto medioambiental
Ejemplo de ahorro de costes de energía: para una instalación en Europa con 2000 m² de superficie, y con un coste energético de 0,10 € por kWh, el ahorro energético potencial podría oscilar entre los 340 € y los 600 € al año, dependiendo de la ubicación.
Productos destacados
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.