Válvula de control principal arriba/abajo de la pala
Monitorización de la presión de la válvula de control principal para optimizar la potencia
Para garantizar el máximo funcionamiento durante la elevación y el descenso del brazo, es necesario controlar la presión de la válvula de control principal (MCV) para aumentar o disminuir el efecto sobre la bomba hidráulica; el uso de un transmisor de presión instalado en la MCV permite reducir el consumo de diésel y obtener la máxima potencia.
Especificaciones típicas
Rango de presión: 0 a 400 bar
Precisión: 0,5 % FS
Tiempo de respuesta típico <1 mS
Exceso de presión: 3 x FS
Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Sin deriva
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable