Garantiza una presión adecuada en las bombas de carga
Detectar niveles de presión bajos en la bomba de carga es importante para garantizar que su sistema tenga suficiente fluido para enfriar las bombas/motores y también para compensar cualquier fuga interna del sistema. La solución consiste en utilizar un transmisor de presión colocado en las bombas conectadas a la unidad de control principal que garantice que la presión no descienda por debajo del nivel mínimo de advertencia.
Especificaciones típicas
Rango de presión: 40 a 80 bar
Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
Precisión: 0,5 % FS
Exceso de presión: 3 x FS
Presión de rotura: 20 x FS
Características y ventajas
Buena precisión general
Excelente inmunidad EMC
Amplia gama de temperatura de funcionamiento
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable