Ajuste del suministro a la demanda con los sistemas ELS
Los sistemas ELS ajustan el suministro a la demanda. Si es necesario aumentar o disminuir la presión hidráulica, el sistema ELS garantiza que la presión y el caudal se ajusten a la demanda existente. De este modo, aumenta notablemente la eficiencia del sistema hidráulico y, por lo tanto, se reducen las emisiones y aumenta la vida útil del sistema.
Los transmisores de presión proporcionan entrada al sistema ELS mediante la detección de la presión del puerto de trabajo y el envío de la información a un controlador electrónico conectado a la bomba.
Especificaciones típicas
Rango de presión: 40 a 500 bar
Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
Precisión: 0,5 % FS
Tiempo de respuesta típico <1 mS
Exceso de presión: 3 x FS
Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable