Hospitales, hogares de ancianos, oficinas, escuelas, centros comerciales ... Dondequiera que se reúna un gran número de personas, se necesitan sistemas eficientes para combatir incendios. La protección de edificios y archivos históricos únicos con objetos de valor irremplazables también exige una protección segura contra incendios.
Con las bombas PAH de alta presión de Danfoss, obtendrá una solución altamente fiable, que proporciona:
- Activación inmediata y extinción rápida por enfriamiento y eliminación de oxígeno
- Menos daños por agua en edificios y objetos de valor
- Mantenimiento fácil y de bajo costo
- No contamina el agua con aceite