A prueba de fallos para un funcionamiento sin desconexiones
Los fallos eléctricos pueden poner en peligro la seguridad y la productividad de los equipos. Los convertidores de las bombas y los enfriadores deberán ser extremadamente fiables y prácticamente inmunes a los cortes del suministro eléctrico. A fin de lograr esta fiabilidad, los convertidores Danfoss están diseñados para ignorar las caídas de tensión e incluso los pequeños apagones, manteniendo el máximo rendimiento en todo momento.
Protección de aplicaciones y operadores
Podrás garantizar la seguridad del personal y de tus equipos mediante la capacidad de seguridad funcional integrada en el convertidor, lo que te ahorrará tiempo, costes y trabajo. Los convertidores Danfoss como el VLT® HVAC Drive FC 102 ofrecen la función de STO (Safe Torque Off) de conformidad con las normas ISO 13849-1 PL d y SIL 2, y con las normas CEI 61508 / CEI 62061. En aplicaciones de alta demanda, esto se puede ampliar mediante la serie VLT® Safe Option MCB 150, módulos externos que ofrecen funciones como Parada de seguridad 1 (SS1), Velocidad limitada segura (SLS), Velocidad máxima de seguridad (SMS), control de los contactores externos y supervisión y desbloqueo de la puerta de seguridad.
Rendimiento mejorado del tratamiento del aire
Los convertidores VLT HVAC Drive y VLT Refrigeration Drive cuentan con un controlador Smart Logic integrado y cuatro controladores PID con ajuste automático para controlar las funciones de tratamiento del aire mediante ventiladores, válvulas y compuertas de regulación. De este modo, se liberan los controladores digitales directos del sistema de gestión de edificios y se ahorran valiosos puntos de datos, lo que permite reducir los costes de tratamiento del aire.
El convertidor VLT HVAC Drive se encarga de las reglas lógicas y de las entradas desde los sensores, de las funciones en tiempo real y de las acciones relacionadas con el tiempo. Esto permite al convertidor de frecuencia tener un mejor control de un amplio abanico de funciones:
- Equilibrio de caudal entre el aire fresco y el aire de salida
- P-PI en cascada para control de la temperatura
- Supervisión de correas. A partir de la relación entre la corriente y la velocidad, el convertidor de frecuencia es capaz de detectar con fiabilidad una correa rota. Se detecta inmediatamente la falta de caudal de aire, de modo que pueden tomarse medidas para reducir los costes y el tiempo de inactividad.
- Horarios de fin de semana y días laborables
Mitigación de armónicos fiable
Aunque los convertidores de frecuencia aumentan la precisión, ahorran energía y alargan la vida útil de las aplicaciones, también introducen corrientes armónicas en la red local. Si no se mantienen bajo control, estas corrientes armónicas pueden afectar al rendimiento y a la fiabilidad de los generadores y de otros equipos.
Para limitar las perturbaciones al mínimo, Danfoss ofrece asesoramiento experto para la mitigación de armónicos. Podrás aprovechar nuestros conocimientos técnicos sobre aplicaciones de armónicos, descargarte herramientas de software y elegir entre diversas soluciones de mitigación de armónicos.