Sensores robustos y fiables para la hidráulica industrial
Si estás buscando componentes de monitorización y control versátiles y de alto rendimiento para la hidráulica industrial, encontrarás lo que buscas en el catálogo de productos de Danfoss. Nuestro catálogo de productos se adapta a distintas aplicaciones industriales y ofrece una amplia gama de componentes para el control de la presión y la temperatura.
Con más de 50 años de experiencia en el campo de la hidráulica industrial, tenemos un profundo conocimiento de los retos de la industria y nuestros productos se desarrollan continuamente para satisfacer las necesidades actuales.
Una estrecha colaboración con los fabricantes de máquinas y los líderes de la industria en el procesamiento de plásticos, prensas y energía hidráulica garantiza que nuestras soluciones ofrezcan el mejor rendimiento de su clase y los mejores costes del ciclo de vida del producto.
Nuestros sensores de presión y temperatura, robustos y minuciosamente comprobados, garantizan un rendimiento seguro, fiable y energéticamente eficiente en todas las aplicaciones.
Visita nuestro sitio web dedicado a los sensores para obtener más información sobre el MBS 1600, que se ha creado específicamente para aplicaciones de procesamiento de plásticos.
Visita la página del transmisor MBS 1600

Características y ventajas
-
Inmunidad total al ruido eléctrico: el ruido eléctrico inducido por VFD y otros transitorios eléctricos rápidos acoplados directamente desde válvulas y relés son un problema cada vez mayor en muchas industrias. Evita fallos de calidad o paradas de producción con componentes inmunes a la EMC.
-
Tiempo de respuesta rápido: un tiempo de respuesta preciso y rápido garantiza una alta productividad.
-
Diseño totalmente soldado: el diseño completamente soldado proporciona una alta capacidad para soportar picos de presión y condiciones de sobrepresión.
-
Fabricados para durar: producidos con los materiales más duraderos, nuestros productos están construidos para soportar golpes, vibraciones y fluctuaciones de presión y temperatura durante su funcionamiento diario.
Aplicaciones hidráulicas industriales
Fuerza de fijación en el procesamiento de plásticos
Garantía de precisión de la unidad de sujeción y una excelente protección del molde incluso a altas velocidades mediante el control de la presión en el cilindro de sujeción del molde, lo que proporciona una fuerza de fijación óptima.
Productos recomendados:

Presión de inyección
Rellenar formas aún más complicadas en solo una fracción de segundo requiere un control extremadamente preciso de la presión de inyección. Controlar la presión de inyección suficiente en el molde evitando que moldes cortos, las marcas de quemadura y las piezas deformadas por un flujo turbulento de material.
Productos recomendados:

Servobomba
Obtén una menor generación de calor, un funcionamiento más seguro y ahorro de energía mediante la monitorización de la presión en la servobomba controlada mediante VFD.
Productos recomendados:

Sistema de refrigeración hidráulico
El control preciso de la temperatura en los procesos de calentamiento y refrigeración, por ejemplo, en una máquina de procesamiento de plásticos, es decisivo para cumplir las reducidas tolerancias dimensionales y para obtener una calidad perfecta en la superficie de los productos de plástico.
Productos recomendados:

Energía hidráulica
Conseguir un alto rendimiento del sistema y eficiencia energética de las aplicaciones hidráulicas depende del transformador. La introducción de las servobombas hidráulicas, en combinación con el uso de los convertidores de frecuencia y los sensores de presión, ha mejorado considerablemente los niveles de rendimiento y ha reducido el consumo de energía.
Productos recomendados:

Prensas hidráulicas
Debido a la inmensa potencia de las prensas hidráulicas, la seguridad del personal es una de las principales preocupaciones dentro del sector, además de obtener una alta productividad y un funcionamiento fiable con poco o ningún tiempo de inactividad. Los sensores de presión son una parte integral de las prensas hidráulicas actuales, mas seguras y eficientes. Danfoss ofrece una gama completa de sensores que se adaptan a casi todas las aplicaciones de prensas hidráulicas.
Productos recomendados:

Más información acerca de aplicaciones hidráulicas industriales y productos recomendados.
Leer el folleto

Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Industrial Hydraulic Brochure v2 | Inglés | Multiple | 10 feb, 2021 | 2.8 MB |
Gama de productos

El transmisor de presión compacto OEM MBS 1350 está diseñado para utilizarse en aplicaciones industriales, donde se requiere una combinación de señal de presión y presostato, o una señal de temperatura.

El transmisor de presión MBS 1600/1650 está adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico. El modelo MBS 1600 es un transmisor de presión de alta calidad e inmune a la EMC.

Los transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas.
El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.

En el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de los transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado.

Sensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura del agua de refrigeración, el aceite de lubricación, el aceite hidráulico y las instalaciones de refrigeración en aplicaciones industriales y navales. Estos sensores de temperatura se basan en los elementos estándar Pt100 o Pt1000, que proporcionan medidas fiables y precisas.

Sensores de temperatura de alta resistencia para el control de agua de refrigeración, aceite lubricante, aceite hidráulico y plantas de refrigeración en la industria general y aplicaciones navales. Estos sensores de temperatura se basan en un elemento Pt 100 o Pt 1000 normalizado, que proporciona una medición fiable y precisa.

El transmisor de temperatura MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560 convierte la señal de entrada de un sensor de resistencia en una señal de salida normalizada (por ejemplo, voltios o mA), lo que da como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.

Los presostatos MEP 2200 y 2250 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2250 tiene una salida doble, con función de conmutación y una señal de salida analógica: tensión absoluta o tensión ratiométrica del 10-90 %.

Los presostatos MBC se utilizan en aplicaciones navales en las que el espacio y la fiabilidad son las características más importantes. Los MBC son presostatos de presión compactos que han sido diseñados conforme a nuestro nuevo diseño por bloques para resistir las condiciones más difíciles desde la sala de máquinas de un barco. Los MBC presentan una alta resistencia a vibraciones y cuentan con todas las homologaciones navales más comunes. Su diferencial fijo y bajo garantiza una monitorización exacta de las presiones críticas. Las válvulas de prueba MBV pueden suministrarse como opción estándar para los interruptores de presión MBC.

La gama EV210A se compone de una amplia gama de válvulas solenoides de pequeño tamaño, 2/2 vías y accionamiento directo, aptas para equipos industriales. Gracias a su diseño compacto y el elevado número de bobinas disponibles, la gama EV210A resulta apta para un amplio abanico de aplicaciones industriales.

La EV220B es un programa de válvulas solenoide universales de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una gran variedad de aplicaciones.

Las válvulas termostáticas constituyen una solución de control simple y fiable que no requiere electricidad ni aire comprimido. Un ejemplo de aplicación es el control automático de la temperatura del agua en sistemas de refrigeración. Las válvulas están disponibles con sensor remoto o integrado.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.