Diseñados para refrigerar flujos de aire de entre 25 y 2000 litros/segundo
Los secadores de aire son unidades autónomas diseñadas para refrigerar un flujo de aire de entre 25 y 2000 l/s en sectores como, entre otros, las industrias química, textil y del plástico. Los secadores de aire son equipos sumamente eficientes que eliminan la humedad y los contaminantes del aire comprimido mediante el enfriamiento del aire y la condensación de la humedad. Luego, las gotas de agua se separan de la corriente de aire y se descargan del secador.
Danfoss pone a tu disposición una completa gama de productos, incluidos compresores, controles, controladores electrónicos, sensores e intercambiadores de calor, para construir secadores de aire refrigerados.
Características y ventajas
-
Válvulas de expansión termostáticas y electrónicas que ofrecen una regulación eficiente.
-
Filtros secadores, visores de líquido y válvulas de cierre que protegen los sistemas de manera fiable.
-
Válvulas solenoides que ofrecen un control y una eliminación eficaces de la humedad del aire.
-
Sensores para conseguir una medición precisa de la temperatura y aire sin humedad.
-
Reguladores de la presión de evaporación que mantienen constante la presión de aspiración y la temperatura del evaporador.
-
Intercambiadores de calor de placas soldadas con una alta eficiencia energética.
-
Compresores alternativos, scroll e inverter con un rendimiento óptimo.
Productos relacionados

El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.

Válvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.

Las válvulas de agua de accionamiento por presión se emplean para regular el flujo de agua en plantas de refrigeración con condensadores refrigerados por agua.

Las válvulas de retención NRV y NRVH, pueden utilizarse en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados. La NRV y NRVH se pueden suministrar con conexiones soldar ó roscar. También pueden suministrarse con conexiones de mayor tamaño para mayor flexibilidad en el uso de las válvulas de retención.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.