Mayor calidad de producción con máquinas de fabricación de hielo industrial
A diario y en todo el mundo, el hielo se usa en un gran número de aplicaciones de refrigeración comercial, desde mantener frías las bebidas hasta aplicaciones mucho más críticas, como garantizar que el suministro de alimentos resulte seguro.
Las máquinas de fabricación de hielo industrial producen hielo de forma continua para enfriar alimentos en operaciones de procesamiento y conservación de alimentos; a menudo, a gran escala y en forma de copos, con un rendimiento que oscila entre aproximadamente 1100 kg (2500 lb) cada 24 horas y 27 000 kg (60 000 lb) cada 24 horas.
Los parámetros importantes para conseguir una solución de producción de hielo industrial óptima son los siguientes: fiabilidad y eficiencia energética elevadas, bajos niveles de ruido, funciones integradas de control y diagnóstico, y la posibilidad de usar refrigerantes naturales.
Danfoss pone a tu disposición una amplia gama de controles (mecánicos y electrónicos) y compresores, que satisfacen las exigentes demandas de los procesos de producción industrial de hielo, lo que permite a los fabricantes de hielo industrial obtener una producción de mayor calidad.
Características y ventajas
-
Un control excelente de la temperatura.
-
Productos de acero inoxidable para ambientes agresivos y para el sector de alimentos y bebidas.
-
Soluciones fiables que reducen los costes de funcionamiento y mantenimiento.
-
Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales.
-
Larga vida útil
Productos relacionados

La gama de controladores programables universales MCX de Danfoss te ofrece la funcionalidad y fiabilidad que necesitas para sacar el máximo partido a tus equipos de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC/R).

La familia de presostatos y termostatos cubre numerosas aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. Los presostatos y termostatos están disponibles en dos categorías: KP para los modelos estándar y RT para propósitos de alto rendimiento. Los interruptores se pueden suministrar para refrigerantes fluorados y para amoníaco.

Los filtros secadores de diseño hermético son idóneos para aplicaciones de refrigeración comercial que requieren una elevada capacidad de secado para evitar la formación de ácido en el sistema.

Los sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.

Los transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.