En el centro de desarrollo de aplicaciones Danfoss Smart Store de Nordborg, Dinamarca, estamos integrando todas las tecnologías relevantes para el sector minorista de la alimentación, desde la refrigeración natural hasta la eficiencia energética, pasando por la reducción de residuos y el abastecimiento de energías renovables, todo en una sola instalación.


La nueva " Smart Store " allana el camino a los supermercados del siglo XXI
La nueva " Smart Store " funcionará como centro de pruebas de Danfoss para la tecnología de eficiencia energética. Se espera que "The Smart Store" sea aproximadamente un 50% más eficiente energéticamente en comparación con un supermercado típico con un sistema de refrigeración de CO2 de primera generación.
Saber más
Con la previsión de que la población mundial alcance los 10.000 millones de personas en 2050, la venta y el almacenamiento sostenibles de alimentos son más importantes que nunca. Sin embargo, este es un paso que a menudo se pasa por alto en la descarbonización de la sociedad.
Leer caso de éxito