Componentes para máquinas de producción de hielo comercial
A diario y en todo el mundo, el hielo se usa con innumerables fines, desde mantener frías las bebidas hasta aplicaciones mucho más críticas, como garantizar que el suministro de alimentos resulte seguro.
Los componentes para máquinas de producción de hielo comercial se usan habitualmente en máquinas de producción de hielo para aplicaciones de alimentación, hostelería, cuidado de la salud y supermercados.
El hielo se puede producir en diferentes formas: cuadrados, semiluna, cubitos, cubos alargados y copos finos. Las máquinas se ofrecen en una gran variedad de tamaños y suelen producir hielo en volúmenes que van de los 27 kg (60 lb) cada 24 horas a los 1100 kg (2500 lb) cada 24 horas.
Independientemente de la forma del hielo o el tamaño de la máquina, lo que necesitas es que la máquina de hielo sea fiable y ofrezca un rendimiento alto, unos niveles de ruido bajos, una eficiencia energética elevada y la opción de usar refrigerantes respetuosos con el medio ambiente para reducir la huella de carbono.
Danfoss pone a tu disposición una amplia gama de componentes para máquinas de producción de hielo comercial, como controles mecánicos, controles electrónicos y compresores compactos, que satisfacen las demandas del proceso de producción comercial de hielo.
Características y ventajas
-
Un control excelente de la temperatura.
-
Soluciones ligeras y compactas.
-
Productos de acero inoxidable para ambientes agresivos y para el sector de alimentos y bebidas.
-
Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.
-
Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales.
-
Larga vida útil
Productos relacionados

Las válvulas solenoides EVUL están diseñadas para encajar en sistemas compactos de aire acondicionado y pueden aplicarse en tuberías de líquido, aspiración y gas caliente. Las válvulas solenoides EVUL pueden usarse en muchos sistemas de refrigeración y están diseñadas especialmente para sistemas de refrigeración comercial, muebles y armarios frigoríficos, enfriadores de líquido, máquinas de cubitos de hielo, sistemas de refrigeración móviles, sistemas de bombas de calor y unidades de aire acondicionado.

Las válvulas de agua de accionamiento por presión se emplean para regular el flujo de agua en plantas de refrigeración con condensadores refrigerados por agua.

Las válvulas de retención NRV y NRVH, pueden utilizarse en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados. La NRV y NRVH se pueden suministrar con conexiones soldar ó roscar. También pueden suministrarse con conexiones de mayor tamaño para mayor flexibilidad en el uso de las válvulas de retención.

Las válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado que funcionan con refrigerantes fluorados. La válvula T2/TE2 se suministra con orificios intercambiables para facilitar su almacenaje y mantenimiento.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.