El equilibrado hidráulico de los sistemas de calefacción y refrigeración HVAC es esencial por muchas razones. Es necesario para lograr un confort interior adecuado y para que el sistema funcione de la forma más eficiente posible. Si no hay un sistema adecuado de equilibrado hidráulico, pueden surgir quejas del usuario final, costes adicionales y una reducción del valor del sistema en su vida útil.
Danfoss ofrece una solución de equilibrado hidráulico para cada situación:
Las válvulas de equilibrado y control independientes de la presión combinan las funciones de equilibrado hidráulico y de control de temperatura en un solo producto. Simplemente se ajustan al caudal de diseño y se utilizan tanto en sistemas de calefacción como de refrigeración con condiciones de caudal variables.
Las válvulas de equilibrado automático eliminan las fluctuaciones de presión que se producen en los sistemas de caudal variable. Con válvulas de radiador preajustables adicionales que limiten el caudal máximo de, por ejemplo, los radiadores, el sistema puede equilibrarse hidráulicamente. Otra solución de equilibrado automático son las válvulas termostáticas de radiador independientes de la presión, que combinan el control de la presión diferencial y la limitación del caudal en una sola válvula.
Las válvulas de equilibrado térmico proporcionan un equilibrio óptimo utilizando la temperatura que entra en las tuberías de circulación de los elevadores de los sistemas de agua caliente sanitaria. Así se consigue un sistema muy eficiente.
Las válvulas de equilibrado manual pueden utilizarse en sistemas con caudal constante, como los sistemas con válvulas de control de 3 vías. Deben ajustarse previamente para establecer el caudal de diseño.

Válvulas de equilibrado automático de Danfoss
Equilibrado hidráulico ajustando la presión diferencial requerida en los elevadores y el caudal establecido por el diseño en los radiadores sin necesidad de herramientas
Ir a la página de los productos
En qué podemos ayudarte
-
Mejora de la eficiencia energética y la comodidad interior
-
Menos quejas por la distribución desigual del calor
-
Menos quejas por el ruido del sistema
-
Ahorro en las dimensiones de la bomba y en el consumo energético
-
Amortización relativamente breve
Documentos
Nuestros expertos han recopilado en esta guía diferentes aplicaciones con descripciones detalladas, ejemplos y consejos recomendados para resolver tus dudas.
Descargar

| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guía de aplicación | Application guide | Italiano | Italia | 06 mar, 2021 | 10.1 MB | |
| Guía de aplicación | Application leaflet | Lituano | Lituania | 17 may, 2021 | 19.0 MB | |
| Guía de aplicación | HVAC Application guide | Checo | República checa | 17 nov, 2014 | 7.3 MB | |
| Guía de aplicación | HVAC Application guide | Polaco | Polonia | 13 jun, 2021 | 11.3 MB | |
| Guía de aplicación | HVAC Application guide | Inglés | Multiple | 25 oct, 2020 | 19.4 MB | |
| Guía de aplicación | HVAC Application guide | Letón | Letonia | 20 abr, 2021 | 20.2 MB | |
| Guía de aplicación | HVAC Application guide 2021 | Húngaro | Hungría | 20 sept, 2021 | 11.7 MB | |
| Guía de aplicación | Manual de aplicaciones HVAC | Español | España | 01 feb, 2022 | 8.7 MB |
Productos relacionados

Válvulas de equilibrado térmico Danfoss MTCV: reducen el riesgo de legionela, los largos periodos de espera y el alto consumo de energía de las aplicaciones de agua caliente sanitaria

Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión AB-QM (PIBCV) proporcionan tanto una función de control como una solución de equilibrado dinámico para sistemas HVAC de calefacción y refrigeración. Los PIBCV están diseñados para varios tipos de terminales y proporcionan un elevado confort interior y una gran eficiencia energética tanto en edificios públicos como comerciales.

Válvulas de equilibrado automático ASV de Danfoss: la solución dinámica de equilibrado hidrónico para aplicaciones de sistemas de calefacción y refrigeración de dos tubos y sistemas de HVAC.
Casos prácticos

EE. UU.: Con monitoreo basado en condiciones integrado, el VLT® HVAC Drive FC 102 optimiza el tiempo de actividad del sistema hidrónico, mejorando el confort interior en un centro de salud comunitario en Wisconsin.

Edificio: Hotel/resort
Aplicación: Renovación del sistema de agua caliente sanitaria (ACS) para estabilizar la temperatura del agua
Desafío: Reducir los tiempos de espera del agua caliente y mejorar la eficiencia energética
Solución: Se instalaron válvulas de circulación termostáticas multifuncionales (MTCV) en los ramales de ACS para el equilibrado hidráulico.

Edificio: Oficina
Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración.

Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.
Vídeos
Noticias

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, es un conjunto de conexiones PICV prefabricado estandarizado especialmente desarrollado para agilizar el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas hidráulicos de climatización, concretamente en paneles radiantes y vigas frías en sistemas de cuatro tuberías para cambio de calefacción y refrigeración.

La 2.ª generación de actuadores AME 110NL(X) para válvulas AB-QM 4.0 se ha actualizado significativamente, modificando su diseño para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas HVAC hidráulicos. Estos actuadores avanzados sustituyen a los modelos AME 110NL(X) y AME 120NL actuales, y ofrecen un control de alta precisión gracias al motor paso a paso digital integrado, que tiene una resolución 15 veces mayor que la de sus predecesores.
¿Quieres estar al día?
Recibe actualizaciones periódicas sobre calefacción para edificios no residenciales en tu bandeja de entrada. Recibirás actualizaciones importantes, oportunidades de formación, consejos y trucos útiles y mucho más para hacer más fácil tu trabajo diario.
¡Únete a nosotros con un clic!