Una estancia agradable para sus huéspedes
Proporcionar a los huéspedes un hotel una estancia agradable depende en primer lugar de ciertos aspectos básicos: garantizar unas temperaturas interiores confortables y la suficiente agua caliente durante todo el día y la noche.
Pero, al suponer una media del 50 % de los costes energéticos, es necesario que los sistemas de HVAC proporcionen el grado de confort más elevado con los costes de funcionamiento más bajos posibles.
Soluciones HVAC de Danfoss
Ofrecemos una amplia gama de productos y soluciones para la producción, distribución, equilibrado hidráulico y control de temperatura de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
Con años de experiencia en la asistencia a propietarios, gerentes y personal técnico de hoteles, hemos demostrado que la fiabilidad, la eficiencia energética y el ahorro de costes pueden lograrse al mismo tiempo.
Las soluciones HVAC de Danfoss para hoteles pueden utilizarse en proyectos de renovación o de nueva construcción, son fáciles de instalar y pueden conseguir ahorros significativos en la factura energética.

Hilton Garden Inn de Rzeszow
Que el hotel y sus habitaciones resulten lo más cómodas posible para sus huéspedes en cualquier día y en cualquier estación del año: esa ha sido la prioridad del Hilton Garden Inn de Rzeszów (Polonia); y por eso, el hotel constituye un inspirador ejemplo práctico del éxito alcanzado con el uso de las válvulas AB-QM de Danfoss.
En qué podemos ayudarte
-
Comodidad interior gracias a un control preciso de la temperatura y un suministro fiable
-
Suministro fiable de agua para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
-
Protección contra la legionela y registro electrónico de la temperatura
-
Instalación, puesta en marcha, gestión y mantenimiento sencillos
-
Reducción del coste total de propiedad
-
Un socio de producción para todos los sistemas HVAC
-
Soluciones energéticamente eficientes y sostenibles
-
Productos innovadores que permiten ofrecer soluciones inteligentes de IdC y de recogida de datos

Actuador digital NovoCon de Danfoss
El actuador digital NovoCon® de Danfoss conecta los sistemas de calefacción y refrigeración al sistema de gestión de edificios (BMS) del hotel, permitiendo aplicar soluciones inteligentes basadas en el internet de las cosas.
Ir a la página de los productos
Suscríbase al boletín de noticias
Reciba puntualmente en su buzón las últimas novedades sobre la calefacción de edificios no residenciales.
Aplicaciones relacionadas
Las soluciones HVAC de Danfoss forman parte de muchas aplicaciones técnicas para hoteles. Haga clic en las siguientes aplicaciones para obtener más información sobre las aplicaciones específicas y nuestras posibles soluciones:

Los sistemas de agua caliente sanitaria de Danfoss proporcionan todo lo necesario para la producción, el almacenamiento, el equilibrado hidráulico, el control de la temperatura y el registro de la temperatura del agua potable en edificios no residenciales y de apartamentos. Los sistemas instalados tienen un alto rendimiento, proporcionan comodidad e higiene y garantizan la máxima protección contra la legionela.

Las soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.

El consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.

Nada es más personal que la forma en que las personas experimentan la comodidad. Esta depende de la actividad, del tiempo y el entorno en el que se mueva la persona. Para proporcionar el nivel de confort esperado, por ejemplo, para los trabajadores de oficina, estudiantes, pacientes de hospitales o huéspedes de hoteles, Danfoss ofrece numerosas soluciones de calefacción, refrigeración y control para calentar o enfriar espacios a la temperatura ambiente deseada.

La digitalización de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) abre un mundo de posibilidades. Pero ningún edificio es igual. Danfoss Digital Hydronics™ ofrece soluciones modulares para cubrir todas las necesidades de diseño HVAC 4.0 digital. El diseño de sistemas de calefacción hidráulica y agua refrigerada para HVAC en edificios comerciales cambia rápidamente. Para preparar nuestros edificios para un futuro ecológico y sostenible, la atención se centra en la eficiencia energética y en los datos necesarios para supervisar el rendimiento del sistema.

Las soluciones de equilibrado hidráulico y de control de Danfoss garantizan una distribución óptima del agua de calefacción y refrigeración en los sistemas HVAC. La solución recomendada depende del sistema; de si se trata de un sistema de caudal constante o variable; de la aplicación; de los emisores de calor o refrigeración; de los radiadores; de las unidades terminales y de otros elementos.
Casos prácticos

Edificio: Hotel/resort
Aplicación: Renovación del sistema de agua caliente sanitaria (ACS) para estabilizar la temperatura del agua
Desafío: Reducir los tiempos de espera del agua caliente y mejorar la eficiencia energética
Solución: Se instalaron válvulas de circulación termostáticas multifuncionales (MTCV) en los ramales de ACS para el equilibrado hidráulico.

DINAMARCA: El Hotel Alsik se enorgullece de ser un 76 % neutral en materia de emisiones de CO2, con soluciones sostenibles que se reflejan en todo este magnífico hotel: desde las soluciones energéticamente eficientes en las habitaciones del hotel, el diseño del edificio y el suministro eléctrico hasta los 380 m2 de paneles solares del tejado.

Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrio hidrónico, control y supervisión de un sistema de calefacción
El reto: Mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción antiguo
Solución: Danfoss instaló válvulas de control motorizadas, válvulas de equilibrado hidrónico y controladores electrónicos con software de monitorización.

Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.