Tanto si su edificio necesita calefacción como refrigeración, los intercambiadores de calor son fundamentales para crear un clima interior confortable. Su objetivo es distribuir la energía térmica por todo el edificio, así como proporcionar agua caliente sanitaria según la demanda.
El intercambiador de calor como parte integral de una subestación
Como parte integral de una subestación, los intercambiadores de calor de placas Danfoss de tamaño grande o mediano reciben energía de la fuente y la distribuyen por todo el sistema, ya sea en toda una zona residencial, viviendas individuales o multifamiliares, o edificios comerciales. Debido a la eficiencia de nuestras placas, se pierde muy poca energía mientras llega a su destino.
En los sistemas HVAC para edificios de gran altura, tanto residenciales como comerciales, se necesitan subestaciones con intercambiadores de calor que actúen como separadores de presión. El uso de intercambiadores de calor de alta eficiencia diseñados para soportar altos niveles de presión con pequeñas diferencias de temperatura puede reducir el caudal de circulación y asegurar una distribución uniforme de la temperatura, lo que, en última instancia, reduce el número de subestaciones de alto rendimiento necesarias en un edificio. El espacio sobrante puede aprovecharse mejor.

La transferencia de calor en edificios residenciales
En los edificios residenciales, los intercambiadores de calor de placas Danfoss de tamaño mediano o pequeño introducen energía externa en el sistema interno de una vivienda. Integrados normalmente en una unidad, nuestros intercambiadores de calor aseguran una distribución uniforme de la energía térmica en toda la casa, proporcionando la temperatura interior deseada, así como agua caliente sanitaria. La eficiencia de nuestros intercambiadores de calor les permite funcionar con diferencias de temperaturas muy pequeñas, lo que hace que resulten muy rentables. Además, nuestros intercambiadores de calor eliminan la necesidad de tanques intermedios en la producción de agua caliente sanitaria, eliminando así el riesgo de desarrollo de legionela y haciendo que el sistema sea mucho más higiénico.
En qué podemos ayudarte
-
Soluciones de intercambiadores de calor que se adaptan perfectamente a sus necesidades
-
No se necesitan tuberías más grandes en el sistema de fontanería, debido al caudal reducido
-
No es necesario instalar mejores bombas
-
Reducción del consumo de energía eléctrica
-
Mayor retorno de la inversión
-
Sistema de agua caliente sanitaria sin legionela
Elegir la solución de transferencia de calor adecuada puede reducir los costes de construcción y los costes de funcionamiento de su edificio, mientras que actualizar una instalación existente puede reducir el consumo de energía de su edificio. La flexibilidad es clave, ya que cada edificio presenta retos diferentes. Los intercambiadores de calor deben adaptarse a las necesidades de espacio, peso y temperatura de cada uno de los proyectos cubiertos por la amplia gama de productos de Danfoss.