Sistemas de refrigeración eficientes para contenedores
Los contenedores frigoríficos se usan para el transporte de mercancías sensibles a la temperatura. Estos contenedores pueden tener una o varias cámaras isotérmicas. Esta es una de las aplicaciones de refrigeración más exigentes que existen en cuanto a diseño y fiabilidad de los sistemas. Los contenedores tienen que soportar vibraciones e impactos, así como condiciones extremas en el mar. Todos los componentes deben superar pruebas en cámara de niebla salina y cumplir los requisitos de estrictas normas para poder garantizar una refrigeración segura de las mercancías durante todo el trayecto.
Danfoss ofrece controles e intercambiadores de calor fiables que permiten crear sistemas de refrigeración eficientes para contenedores. En nuestra cartera de productos también encontrarás productos para CO₂, que tiene un gran potencial para sustituir a los HFC en los sistemas de refrigeración de contenedores. En los sistemas de los contenedores frigoríficos se usan compresores alternativos semiherméticos o compresores scroll. Asimismo, en los contenedores frigoríficos resulta recomendable usar compresores de capacidad o velocidad variables. Los componentes Danfoss siempre harán que tu contenedor frigorífico ofrezca un rendimiento óptimo.
Características y ventajas
-
Control preciso de temperatura.
-
Productos de acero inoxidable que mejoran la higiene y reducen el riesgo de corrosión.
-
Soluciones fiables, con costes bajos de funcionamiento y mantenimiento.
-
Productos aptos para todos los refrigerantes de uso común, incluidos los refrigerantes naturales.
Productos relacionados

El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.

Para un control robusto, eficiente y preciso, las válvulas de expansión ADAP Kool® de renombre mundial de Danfoss, AKV, cubren aplicaciones que van desde aplicaciones comerciales de menor capacidad con refrigerantes de CO2 y HFC, hasta grandes aplicaciones industriales con amoníaco como refrigerante.

Válvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.

Las válvulas de retención NRV y NRVH, pueden utilizarse en tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente en instalaciones de refrigeración y aire acondicionado con refrigerantes fluorados. La NRV y NRVH se pueden suministrar con conexiones soldar ó roscar. También pueden suministrarse con conexiones de mayor tamaño para mayor flexibilidad en el uso de las válvulas de retención.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.