Hace sesenta años, en 1966, una pequeña válvula pasó por la línea de producción de Nordborg por primera vez. No parecía gran cosa: era compacta, casi discreta, y estaba escondida en lo más recóndito de los sistemas de refrigeración, donde ningún cliente se fijaría en ella. Pero, como ha demostrado la historia, la grandeza no siempre se manifiesta en voz alta. La T2 se convirtió en una revolución silenciosa.
Hoy, en 2026, la T2 es más fuerte que nunca.
Sesenta años y sigue siendo el corazón de la refrigeración mundial
En supermercados, cámaras frigoríficas, máquinas de helados, bombas de calor, y sistemas de refrigeración de confort, la T2 sigue garantizando estabilidad, seguridad y eficiencia energética. Y aunque la tecnología ha cambiado, las normativas se han endurecido y han surgido nuevos refrigerantes, un hecho sigue siendo el mismo:
La T2 simplemente funciona. Todos los días. En cualquier lugar.
Desde sus raíces en manos de ingenieros daneses, la T2 se ha convertido en un icono mundial enseñado en cursos de refrigeración, en el que confían los instaladores y al que imitan (pero nunca igualan) los competidores. Y los hechos cuentan su propia historia:
- 65 millones de válvulas T2 vendidas hasta la fecha
- Se utiliza en todos los continentes y en todos los climas
- Se sigue produciendo en Dinamarca y China con la misma precisión y artesanía que definieron sus inicios.
Un diseño que ha sobrevivido a toda una generación tecnológica
Cuando se creó la T2, nadie podía predecir:
- La legislación medioambiental que reescribiría la química de la refrigeración
- La automatización que redefiniría la fabricación
- Las numerosas transformaciones de las cadenas de suministro globales
- El auge de las herramientas digitales para el dimensionamiento, la instalación y el mantenimiento
- Categorías de aplicaciones de refrigeración totalmente nuevas
Sin embargo, a través de todo esto, la T2 demostró ser adaptable, robusta y atemporal.
El especialista sénior de Danfoss Climate Solutions, Ejner Kobberø Andersen, que trabaja con la T2 desde 1989, destaca este legado:
"Cuando otros componentes se sustituyeron, rediseñaron o retiraron, la T2 permaneció. A veces se ha mejorado, pero nunca se ha cambiado de forma radical. A menudo bromeamos con que la T2 es la válvula que se niega a envejecer."
Y tal vez este sea el secreto de su éxito:
Fue diseñada desde el principio por personas apasionadas.
Detrás de cada T2 hay una rica historia de personas que han puesto en ella todo su talento, curiosidad y orgullo. Desde los diseñadores e ingenieros navales de los primeros tiempos hasta los especialistas en fabricación de la era digital actual. Su trabajo garantiza que la T2 siga siendo sinónimo de fiabilidad.
Como dijo una vez un instalador con mucha experiencia:
«La T2 es como un buen compañero, fiable, familiar y siempre listo para rendir».
Más relevante que nunca
En un mundo que exige eficiencia energética, refrigerantes de bajo GWP y sostenibilidad, la T2 sigue estando a la altura de las circunstancias.
Lasse Nicolai Langmaack, Director of Product Management for Mechanical Expansion. que ha dirigido la T2 durante cuatro años y lleva 15 trabajando con la válvula T2, sigue admirando la resistencia y la fiabilidad de este producto icónico:
«La T2 ayuda a reducir el consumo energético, admite nuevos refrigerantes sin comprometer el rendimiento, mantiene los alimentos fríos y seguros, protege los compresores y prolonga la vida útil del sistema, y forma parte de la columna vertebral de innumerables soluciones de refrigeración. La T2 no solo está sobreviviendo. Simplemente prospera."
Un brindis por los 60 años del Golden Egg
Si la T2 nos ha enseñado algo en las últimas seis décadas, es que la fiabilidad nunca pasa de moda. Aunque seguirán surgiendo nuevas tecnologías y Danfoss innovará mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba en 1966, la T2 sigue siendo un símbolo de lo que representamos:
¡Ingeniería para un futuro mejor!
¡Brindemos por los 60 años de la T2!
Y a los millones de válvulas e historias que aún están por llegar.
Escrito por:

Niels Robert Arbjerg
Senior Vice President, Air Conditioning & Refrigeration Controls
Controls and Thermal Management
Danfoss Climate Solutions
Hoy, en 2026, Danfoss ha fabricado 65 millones de válvulas T2 y, con motivo del 60.º aniversario de la válvula, nos enorgullece añadir este anexo al cuento de hadas industrial de la T2: El «Golden Egg» de Danfoss, presentado con motivo del 50.º aniversario de la T2. Haz clic en el siguiente botón para conocer más a fondo la historia de este producto.