Presentamos el controlador de recalentamiento EKE 315, diseñado para mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los sistemas de refrigeración industrial. Este controlador simplifica la instalación y el funcionamiento, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones modernas.
EKE 315 ofrece una instalación eficiente con una configuración rápida que reduce el tiempo de inactividad y los costes de mano de obra. Un asistente intuitivo agiliza el proceso de puesta en marcha, lo que lo hace fácil de usar y conectar. Las conexiones simplificadas se logran con una única alimentación de 24 V CA o CC, lo que garantiza una integración perfecta con las válvuas de expansión AKV o AKVA y las bobinas solenoides.
Construido para un uso industrial robusto, el EKE 315 tiene características de control preciso a través de una entrada analógica de 4-20 mA. La comunicación fiable se simplifica a través de Modus RTU RS 485, lo que garantiza una comunicación eficaz entre todos los sistemas. Es compatible con refrigerantes de bajo GWP, incluidos amoníaco, CO2, hidrocarburos y HFO, lo que lo hace preparado para el futuro y respetuoso con el medio ambiente.
Equipado con algoritmos de control avanzados, EKE 315 incluye termostato modulante (MTR), recalentamiento mínimo estable (MSS), LoadApp para recalentamiento definido por carga y optimización de la presión de aspiración (optimización de Po). Estas características contribuyen a mejorar la fiabilidad y el rendimiento.
La herramienta para PC CoolConfig mejora la gestión de proyectos al permitir la replicación de los ajustes en varias unidades y simplificar la documentación. Esta herramienta garantiza coherencia y facilidad de uso para gestionar proyectos desde un EKE 315 hasta varias unidades.
Características y ventajas
-
Instalación rápida: EKE 315 reduce significativamente el tiempo de instalación gracias a su diseño plug-and-play, lo que minimiza el tiempo de inactividad operativo y los costes de mano de obra.
-
Puesta en servicio más sencilla: El asistente integrado guía a los usuarios a través de la configuración, lo que permite una puesta en servicio más rápida y precisa.
-
Fuente de alimentación versátil: Funciona con una sola fuente de alimentación de 24 V CA o CC, lo que simplifica los requisitos eléctricos y garantiza la compatibilidad con los sistemas existentes.
-
Multilingüe: Ofrece 14 opciones de idioma, lo que facilita el uso y la personalización para diversos usuarios globales.
-
Diseño industrial robusto: Diseñado para entornos exigentes, proporciona un rendimiento fiable con un control analógico preciso de 4-20 mA.
-
Comunicación avanzada: Utiliza Modbus RTU RS 485 para una comunicación de bus robusta y fiable, mejorando la integración del sistema.
-
Compatibilidad con refrigerantes a prueba de futuro: Compatible con los últimos refrigerantes de bajo GWP, lo que garantiza el cumplimiento de las normas medioambientales y las normativas futuras.
-
Algoritmos de control innovadores: Características MTR, MSS, LoadApp y optimización de Po para optimizar el rendimiento del sistema y la eficiencia energética.
-
Herramientas integrales para PC: La herramienta CoolConfig permite una gestión y replicación eficientes de los ajustes, optimizando la documentación y la coherencia del proyecto.
Preguntas más frecuentes (FAQ)
¿Qué ventajas ofrece el controlador de recalentamiento EKE 315?
Instalación eficiente, soporte multilingüe y compatibilidad con refrigerantes.
¿Qué refrigerantes son compatibles con EKE 315?
Es compatible con amoníaco, CO2, hidrocarburos y HFO.
¿Es EKE 315 adecuado para uso industrial?
Sí, está diseñado para aplicaciones industriales robustas. Incluye salida analógica de 4-20 m para válvulas ICAD/ICM
¿Cuántos idiomas admite EKE 315?
La interfaz admite 14 idiomas.
¿Para qué sirve la herramienta CoolConfig?
Permite replicar fácilmente los ajustes y la gestión de la documentación.
¿Cuál es el requisito de tensión para EKE 315?
Requiere una única fuente de alimentación de 24 V CA o CC.