Presentamos OUB, una nueva gama de separadores de aceite y recipientes de alto rendimiento para sistemas de CO₂ transcrítico, que ayuda a los OEM y diseñadores de sistemas a proteger los compresores, mantener un funcionamiento estable y mejorar la eficiencia.
Como parte de nuestro ecosistema de gestión de aceite de CO₂, OUB ofrece una presión de funcionamiento de hasta 140 bar, filtración avanzada y opciones flexibles en todos los tipos herméticos y de mantenimiento, lo que ofrece una solución robusta y de alta presión para entornos de CO₂ exigentes.
Diseñado para ofrecer rendimiento y facilidad de mantenimiento
OUB está diseñado para sistemas de CO₂ transcríticos con:
- Presión de funcionamiento de hasta 140 bar
- Rendimiento estable en entornos de alta presión
- Larga vida útil gracias a la construcción avanzada del filtro
- Instalación y mantenimiento sencillos en modelos reparables
«Con OUB, ofrecemos a los OEM una solución de gestión de aceite técnicamente avanzada que se integra a la perfección en sistemas de CO₂ de alta presión. Están diseñados para ofrecer fiabilidad, facilidad de mantenimiento y rendimiento a largo plazo en aplicaciones exigentes."
Dos tipos de construcción, tres variantes de núcleo
Nuestra gama OUB incluye:
- OUB-TSR - Reparable, con recipiente
- OUB-TSN - Reparable, sin recipiente
- OUB-THR - Hermético, con recipiente
Características de los modelos reparables:
-
Capacidad de filtración de hasta 0,3 micras
-
Filtración coalescente de tres etapas para el crecimiento progresivo de las gotas de aceite
-
Diseño avanzado de filtro multicapa con malla de acero inoxidable, fibra de lana y metal perforado para una mayor resistencia y resistencia a la obstrucción
-
Más de 3300 cm² de área de filtración en forma de V para intervalos de servicio prolongados
-
Diseño fácil de usar con puntos de acceso claros, módulos de inserción de filtro intercambiables y conexiones estandarizadas
Los modelos herméticos utilizan tecnología de desempañado para una filtración de 3-10 micras, lo que ofrece un funcionamiento sin mantenimiento y una larga vida útil.
"Nos hemos centrado en la ingeniería probada y la usabilidad práctica. Para los técnicos, esto significa un acceso claro, un mantenimiento eficiente y confianza en el funcionamiento a largo plazo."
Parte de nuestra gama completa para sistemas de CO₂
OUB complementa nuestro ecosistema de gestión de aceite para CO₂, incluidos los controles de gestión de aceite COM, los sensores de nivel, los filtros secadores y las válvulas, reforzando nuestro papel como partner completo para sistemas de CO₂ de alta presión.