Danfoss entregará 100 bancos de formación avanzada en refrigeración a centros educativos seleccionados de todo el mundo.
Danfoss arranca una iniciativa global para apoyar a la próxima generación de profesionales del sector la refrigeración.Con el apoyo de la Bitten & Mads Clausen Foundation, como parte de su apoyo a la educación, la empresa producirá y distribuirá 100 bancos de formación avanzada en refrigeración a centros educativos seleccionados de todo el mundo, llevando así un aprendizaje moderno y práctico directamente al aula.
Creemos que el futuro de la refrigeración está construido por los estudiantes de hoy en día. Con las herramientas y la experiencia adecuadas, pueden convertirse en los profesionales cualificados que dan forma a un mundo más sostenible e innovador.
Los bancos de formación reproducen sistemas de refrigeración del mundo real y están equipados con tecnologías sostenibles, incluidos sistemas con refrigerante R290, compresores de alta eficiencia, válvulas de precisión y controladores avanzados. Desarrolladas por Danfoss y con un evaporador patrocinado por Güntner, las unidades están diseñadas para reforzar el interés por la tecnología de refrigeración y preparar a los estudiantes para trabajar con los sistemas utilizados actualmente en la industria.
Al incorporar tecnología de refrigeración moderna a la educación, nuestro objetivo es reforzar el interés por la tecnología de refrigeración, apoyar el aprendizaje práctico e inspirar a la próxima generación de profesionales cualificados.
Proceso de solicitud
Las instituciones educativas pueden solicitar una oportunidad de recibir uno de los 100 bancos de formación. Se revisarán las solicitudes y se notificará a los centros educativos seleccionados.
Advertencia legal: Por motivos técnicos, la participación está limitada a países con una fuente de alimentación de 50 Hz.
Lars Grubak Lohff, Head of Media Relation
Email: lars.lohff@danfoss.com
Teléfono: +45 70 20 44 88