En kompakt og omkostningseffektiv softstarter
En meget kompakt softstarter til asynkron-
motorer fra 1,1 – 11 kW. Det unikke kontaktor-
design giver en meget nem udvælgelse,
installation og drift.
VLT® Soft Start Controller MCD 100 har et robust halvlederdesign, som gør det nemt at vælge din softstarter på basis af motoreffekten. Den kan bruges til et næsten ubegrænset antal start pr. time uden derating og har en universel styrespænding, som holder dit lager på et minimum (24-480 V AC/V DC).
Det enkle kontaktordesign forenkler installation og reducerer den påkrævede panelplads. Den er desuden beregnet til tung last som standard. Det reducerer risikoen for udfald.
Forsyningsspændinger og effektområde
- 3 x 208–600 V...0,1–11 kW (25 A)
- 24–480 V AC eller DC
Funktioner og fordele
Der kan spares tavleplads på grund af den kompakte størrelse
Lagerbeholdningen kan holdes på et minimum takket være universal styrespænding
Du sparer idriftsættelsestid og plads takket være nem DIN-skinnemontering for størrelser op til 30 kW
Det robuste halvlederdesign sørger for pålidelig drift og et næsten ubegrænset antal opstarter pr. time, uden derating
Ekstern køling og overdimensionering er unødvendig takket være en maksimal omgivelsestemperatur på 50 °C uden derating
Nedenfor ses et udvalg af det mest populære dokumentation på dette produkt. Ønsker du at se al tilgængelig dokumentation, besøg vores side med dokumentation her.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Design Guide | VLT® Soft Starter MCD 100 | engelsk | Multiple | 18 nov, 2011 | 1,8 MB |
Relaterede applikationer
Scroll-kompressorer eller stempelkompressorer i klimaanlæg, transportbånd, pumper, ventilatorer og blandere.
-
Frekvensomformere til kompressorer i beboelsesejendomme
Variabel hastighedsstyring af en køler giver dig mulighed for at give konstant trykregulering, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en kompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket reducerer energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.
Kontakt os
Kontakt os for at få flere oplysninger eller for at få et tilbud på denne softstarter