Hvordan kan I sikre, at jeres erhvervsbygninger er energieffektive, bæredygtige, overholder lovgivningen og er attraktive for lejere og investorer, samtidig med at driftsomkostningerne holdes under kontrol?
Få flere oplysninger
Svaret ligger i effektivisering – det vil sige forbedring af bygningens energiproduktion og -forsyning og/eller energiens flow i bygningen. Selv små indstillinger kan gå langt i dekarboniseringen af erhvervsbygninger, og forbedring af energiflowet i hele bygningen er det område, der giver størst udsigt til forstærkninger af energieffektiviteten.
Frigør potentialet, og øg erhvervsbygningens ydeevne og bæredygtighed.
Download brochuren
Renover smartere for at reducere omkostningerne og booste bygningens ydeevne. Over 30 % af EU’s energirelaterede drivhusgasemissioner (GHG) stammer fra bygninger, og 80 % af energiforsyningen til bygninger stammer stadig fra fossile brændstofkilder. En effektiv effektiviseringsstrategi ser på, hvordan din bygning kan udnytte vedvarende energikilder, såsom fjernvarme. Det omfatter at installere varmepumper og kølere, der kan genanvende og genbruge overskudsvarme, hvilket reducerer bygningens energiforbrug, øger dens effektivitet og gør den til både energileverandør og energiforbruger.
Optimeringer vil hjælpe med direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), Science Based Targets Initiative eller certificeringer af energimæssig ydeevne. Det handler om at optimere energiflowet i din bygning og bruge digital teknologi til at gøre dine bygninger mere intelligent, så du kan forudsige og forudse ændringer i energibehovet og identificere måder at booste effektiviteten på. Disse tiltag reducerer din bygnings klimaaftryk og sætter dig på rette vej mod at nå dine klimamål.
Optimering af bygningens HVAC-system kan reducere energiforbruget med i gennemsnit 22 % pr. bygning med en tilbagebetalingstid på 2 år. De teknologier, der er nødvendige for at implementere en vellykket optimeringsstrategi, er allerede tilgængelige, og de fleste tilbyder en tilbagebetalingstid på under 5 år. Og med kulstofpriser i horisonten i mange lande giver det god økonomisk mening at booste bygningers energieffektivitet. Krav til ESG-rapportering driver virksomheder til at tænke holistisk og dekarbonisere hele deres drift og forsyningskæde. At tilbyde kommercielle butiksarealer i bygninger, der er så energieffektive som muligt, vil sikre, at ejendomme er mere attraktive for virksomheder med fokus på bæredygtighed.
Selv små indstillinger kan gøre en stor forskel i dekarboniseringen af erhvervsbygninger.
Vores brede portefølje giver dig mulighed for at booste effektiviteten
Opnå klimamål ved at reducere bygningens klimaaftryk
Vores banebrydende løsninger giver dig mulighed for at overgå konkurrenterne på udfordrende markeder
Forbedr energieffektiviteten, og opret komfortable steder for beboerne
For at nå klimamålene skal vi renovere bygninger for at forbedre energieffektiviteten. Dette webinar viser, hvordan man optimerer primærenergiforbruget, genbruger overskudsvarmen og optimerer energifordelingen i erhvervs- og boligbygninger.
Over 80 % af alle eksisterende varmeanlæg har et enormt potentiale for optimering. Energioptimering er en ideel måde at frigøre dette potentiale på og forbedre din erhvervsbygnings ydeevne og bæredygtighed.
Bygningssektoren er EU’s største energiforbruger med 42 % af al primærenergi og 36 % af drivhusgasemissionerne. 80 % afbygningsenergien kommer stadig fra fossile brændsler. Dekarbonisering af bygninger er afgørende.
Bygninger er centrale i vores liv, og mennesker tilbringer 85-90 % af deres tid indendørs. Renovering af bygninger forbedrer ikke kun livskvaliteten, men sparer også penge, bekæmper klimaforandringer og reducerer energiprisstigninger. Bygningsautomatiserings- og styresystemer (BACS) er afgørende for at optimere energiforbruget. Find ud af, hvordan BACS kan betragtes som "hjernen" i din bygning, hvilket øger effektiviteten betydeligt og muliggør smarte interaktioner med avancerede energisystemer.
Optimeringer med avancerede bygningsautomatiserings- og styresystemer (BACS) er en af de mest effektive måder at optimere energiforbruget, reducere omkostningerne og forbedre indekomforten på. Find ud af, hvordan opgradering fra on/off-rumstyring til modulerende styring kan forbedre energieffektiviteten i erhvervsbygninger betydeligt.
Optimering af Danfoss Digital Hydronics i erhvervsbygninger forbedrer systemets effektivitet og ydeevne. Den tilbyder problemfri integration af hydraulisk indregulering med præcis temperaturregulering ved hjælp af trykuafhængige reguleringsventiler og digitale aktuatorer. Ved at integrere Building Automation and Control Systems (BACS) forvandler denne avancerede tilslutning traditionelle HVAC-systemer til HVAC 4.0 gennem datadrevet styring. NovoCon® digitale aktuatorer spiller en vigtig rolle i optimeringen af systemdriften.
Udforsk de vigtigste tendenser, der former fremtiden for HVAC i bygninger. Med bygninger, der forbruger 42 % af EU’s energi, kan du finde ud af, hvordan energioptimeringer kan fremme bæredygtighed ud over bestemmelserne. Få mere at vide om, hvordan Danfoss’ løsninger understøtter compliance og digitalisering og muliggør datadrevne beslutninger for et energineutralt system.
Vores innovative optimeringssløsninger er designet til at minimere energiforbruget og klimaafterykket i erhvervsbygninger. Ved at opgradere eksisterende systemer sikrer vi optimeret ydeevne, reducerede energiomkostninger og forbedret miljøoverholdelse.
Kontakt vores eksperter for at finde ud af, hvordan vores optimeringssløsninger kan hjælpe dig med at transformere erhvervsbygninger.
Delft University of Technology (TU Delft) har som mål at opnå et kulstofneutralt, cirkulært og klimatilpasset campus inden 2030. En af nøglerne til at realisere dette ambitiøse mål er universitetets geotermisk projekt, som skal levere bæredygtig varme til både campus og ca. 6.000 husholdninger i Delft.
Hoteller i hele Sydøsteuropa nedskalerer deres brug af brænderolie som varmekilde til deres varmtvandskedler og indfører i stedet vedvarende alternativer som varmepumper eller fjernvarme.
På ethvert hotel er gæstetilfredshed en topprioritet, og det er vigtigt at sikre, at værelserne har en behagelig temperatur for at holde gæsterne tilfredse.
Opnåelse af BREEAM-kreditter for energiovervågning i det nye, sunde og intelligente kontor EDGE Amsterdam West (Holland) med flere lejere og en hurtig og fejlfri installation takket være smarte digitale aktuatorer.
Et af de vigtige krav til bygningsejeren var at opnå en certificering fra DGNB (Deutsches Sustainable Building Council). Derudover var indretningen af de nye kontorlokaler inde i den ti etager høje bygning ukendt og krævede en høj grad af fleksibilitet for at opfylde fremtidige lejeres ønsker.
Et avanceret HVAC-system, LED-belysning og andre tekniske forbedringer skabte et smart og moderne kontormiljø. Den lever op til de højeste krav fra kunderne til energieffektivitet og indekomfort.
Udfordringen? Opnåelse af BREEAM-kreditter for energiovervågning i det nye, sunde og intelligente kontor EDGE Amsterdam West (Holland) med flere lejere og en hurtig og fejlfri installation takket være smarte digitale aktuatorer.
EU’s reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) kræver hydraulisk indregulering i nye og renoverede bygninger for at forbedre energieffektiviteten og komforten. Det betyder, at nye varme-/kølesystemer skal balanceres fra starten, og eksisterende systemer skal balanceres, når varme- eller kølegeneratoren udskiftes. Lovgivningen kræver også, at bygninger over en vis størrelse skal have bygningsautomatiserings- og styresystemer (BACS) for at optimere ydeevnen, hvilket i stigende grad er relevant for løsninger til dynamisk hydraulisk indregulering og dimensionering.
Få mere at vide
Trykaflastede reguleringsventiler sikrer effektiv regulering, leveret på en helt enkel måde.
For at drage fordel af de kombinerede indregulerings- og styringsfunktioner i Danfoss AB-QM er den udstyret med aktuatorer, der styres af rumtermostater eller af et Building Management System. Danfoss tilbyder et bredt udvalg af aktuatorer, lige fra termisk til/fra til digitale gearmotorer med bus-kommunikation.
Manuelle indreguleringsventiler udgør en statisk, grundlæggende indreguleringsløsning til mange HVAC-applikationer. Ventilerne begrænser flowet gennem forskellige dele i systemer til opvarmning, køling og levering af varmt brugsvand. Fordi manuelle indreguleringsventiler ikke kan reagere på skiftende forhold, anbefales det at benytte disse ventiler til systemer med konstant flow.
Automatiske indreguleringsventiler er en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-applikationer. Ventilerne eliminerer trykudsving i systemer med variabelt flow såsom 2-rørs radiatorsystemer, ved forhold med delvis belastning. Disse ventiltyper kan også bruges i gulvvarme- og komfortkøleapplikationer.
Motorstyrede reguleringsventiler sikrer perfekt styring og effektivitet for alle bygningstyper og applikationer. Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler (MCV; Motorised Control Valves) til fjernvarme og -køling, HVAC samt centralvarmeanlæg sikrer stabil og præcis regulering af vand, glykolblandinger og damp.
Danfoss SonoSelect™ energimålere kan bruges til at finde frem til, hvor stort varme- eller køleforbruget er i et hus, en lejlighed eller en bygning. De kompakte målere indeholder en energiberegner til udlæsning af forbruget. Danfoss tilbyder målere til varme- og køleapplikationer, til primær- og sekundærsideinstallation.
I 80 år har Danfoss været synonym med uovertruffen temperaturpræcision. Vi opfandt vores første radiatortermostater i 1943, og i dag er vores ikoniske opfindelse mere relevant end nogensinde – derfor har vi genopfundet radiatortermostaten, som vi kender det i dag. Vores nye og komplette udvalg af mekaniske radiatortermostater er baseret på vores markedsførende erfaring og branchekendskab. Vi har hævet standarden for, hvad man kan forvente af en avanceret radiatortermostat. Herunder kundecentreret udvikling og sikring af de højeste styringsnøjagtighedsstandarder på området.
Danfoss har et omfattende udvalg af radiatorventiler, der egner sig til praktisk talt alle systemer og installationsforhold, da de er robuste og designet til at leve op til de strenge krav i erhvervs- og industrisektorerne.
Den loddede pladevarmevekslers (BPHE) ydeevne er blevet dokumenteret gennem 30 års konstant udvikling, hvilket sikrer uovertruffen effektivitet til alle applikationer.
Termiske indreguleringsventiler udgør en dynamisk, temperaturbaseret reguleringsløsning til varmt brugsvand-applikationer. Ventilerne optimerer temperaturerne i varmtvandssystemer med konstant varmtvandscirkulation. Det resulterer i, at varmetab og legionellarisiko reduceres betydeligt.