Hvorfor harmoniske strømme er vigtige
Harmonisk forvrængning kaldes også for harmoniske strømme. Harmoniske strømme er forvrængninger i netforsyningen, som kan føre til dårlig strømkvalitet, et upålideligt strømnetværk og i sidste ende beskadigelse af udstyret.
Læs mere om harmoniske strømme

Tidlig planlægning og dæmpning af harmoniske strømme hjælper dig med at
- Forhindre nedetid på grund af overophedning af motor og transformator, og
- Nedskalere transformatorer og backup-generatorer
- Reducere uplanlagte systemfejl

Specificer harmonisk dæmpning korrekt for at opnå mere omkostningseffektive projekter i både CAPEX- og OPEX-fasen:
- Reducer de samlede driftsomkostninger
- Opfyld miljømæssige mål
- Optimer produktionsanlæg

Styr risikoen for elektrisk ineffektivitet på grund af ukontrolleret harmonisk forvrængning:
- Styr energiomkostninger og kapitaludgifter
- Overhold reglerne på en mere økonomisk måde
- Øg oppetiden og indtjeningen
Ofte stillede spørgsmål om harmoniske strømme

Kender du til harmoniske strømme?
Læs blogindlægget
Hvad er harmonisk forvrængning?
Harmoniske strømme er ikke synlige, men deres virkninger er det. Harmoniske forvrængninger er gentagne og kontinuerlige forvrængninger af rene spændings- eller strømbølgeformer.
Ved hjælp af Fourier-analyse, som er en teknik, der er udviklet af den franske matematiker, kan vi visualisere størrelsen af harmoniske strømme, der er til stede i systemet.
Fourier viste, at enhver forvrænget bølgeform blot er et sæt individuelle sinusbølger med forskellige frekvenser og amplituder lagt sammen. Den forvrængede bølgeform består af en sinusformet grundlæggende kurve plus harmoniske strømme.
Det er disse individuelle højere sinusbølger, der kaldes harmoniske strømme. Normalt kalder vi effektforvrængning i frekvensområdet under 2 kHz for "harmonisk forvrængning".
Hvor kommer harmoniske strømme fra?
Harmonisk forvrængning af bølgeformen stammer fra ikke-lineære belastninger, der er tilsluttet strømforsyningen. Alle belastninger, der trækker ikke-sinusformet strøm, kaldes ikke-lineære belastninger. De største bidragydere til harmoniske strømme er:
- Switch mode-strømforsyninger
- Lysstof- og LED-belysningsudstyr
- Nødstrømsforsyninger (UPS)
- Frekvensomformere
Sådan dæmpes harmoniske strømme
For at reducere skader på udstyr begrænser bestemmelserne harmoniske strømme til lave niveauer i strømforsyningsnetværk. Det er ikke altid nødvendigt med dæmpning, men når det er nødvendigt, kan apparater til harmonisk dæmpning reducere harmoniske strømme for at overholde disse bestemmelser. Der er mange metoder at vælge imellem for vellykket harmonisk dæmpning, herunder brug af Harmonic Filters, Active Front End (AFE)-frekvensomformere og meget mere.
Kontakt en af vores applikationseksperter for at få rådgivning.
Casestudier

Sådan holder en ny vandpumpestation forsyningen kørende i Bern
SCHWEIZ: Pumpestationen Wehrliau i Bern leverer op til 1,20 mio. liter drikkevand i timen. iC7-frekvensomformere spiller en vigtig rolle for at sikre en pålidelig forsyning.
Læs casestoryen

Hvordan giver Beat the Storm mere sjov med mindre CO2?
DANMARK: Universe Science Park sparer både på elregningen og emissionerne til vindtunnelattraktionen "Beat the Storm" med den intelligente VLT® HVAC Drive.
Læs casestoryen

Kompressorstyring fra Danfoss sikrer optimal komfort for hospitalspatienter og -personale
I luftkonditioneringssystemet på University Medical Centre (UMC) Ljubljana sikrer frekvensomformere fra Danfoss med integrerede filtre lav harmonisk forvrængning med en maksimal THDi på 5 %.
Læs casestoryen

Hvordan forbedrede Sincrondraiv SRL effektiviteten af kunstvandingspumpning med op til 40 %?
RUMÆNIEN: Digitalisering af kunstvandingssystemer hjælper landmænd med at opnå bedre høst. Pumpestationer bruger nu 30-40 % mindre energi og bruger også vand mere effektivt.
Læs casestoryen

Nøjagtig styring af CT Offshores ROV-graver
VLT® Automation Drive FC 302 og VLT® Soft Starter MCD 500 leverer hurtig og nøjagtig styring af høj- og lavtrykspumper til havvand på den fjernstyrede gravemaskine, der lægger HVAC-undervandskabler.
Læs casestoryen

Stensikker pålidelighed understøtter bæredygtigt fiskeopdræt hos Nordlaks
NORGE: VLT® AQUA Drive FC 202 sikrer pålidelig oppetid med streng overholdelse af harmoniske strømme hos Nordlaks Smolt AS.
Læs casestoryen

Jersey Waters afsaltningsanlæg styrker effektiviteten med 38 %
STORBRITANNIEN: Jersey Water valgte VLT® AQUA Drive fra Danfoss, da de havde brug for en større opgradering af deres afsaltningsanlæg i La Rosière.
Læs casestoryen
Få mere at vide om harmonisk dæmpning
Kontakt os
Why does harmonic distortion matter?
Vidste du, at netoperatører arbejder hårdt hver dag for at levere strøm af høj kvalitet til elnettet? Det er en løbende opgave at sikre, at den strøm, der leveres til vores hjem og fabrikker, er ren vekselstrøm, der er fri for harmonisk forvrængning.
Når der trækkes strøm fra netværket, kan netforsyningen blive forvrænget af de belastninger, der er tilsluttet den. Denne effektforvrængning omfatter komponenter med harmoniske strømme.
For fabrikker og andre industrier forårsager harmoniske strømme og andre strømforvrængninger problemer, der koster penge, såsom:
- Skader på kritisk udstyr, f.eks. på grund af overophedning, hvilket kan reducere udstyrets levetid og føre til funktionsfejl eller svigt
- Højere energiregninger på grund af ringe effektivitet og gebyrer for den ekstra forvrængning, hvilket resulterer i lavere rentabilitet
- Vanskeligheder med at nå mål for produktivitet og klima
- Upålidelig strømforsyning på grund af dårlig strømkvalitet i netværket generelt
Konsekvenser af harmonisk forvrængning
Fejlfunktion: Hvordan forårsager harmonisk forvrængning skade på kritisk udstyr?
Harmonisk forvrængning i elektriske systemer beskadiger udstyr ved at forårsage overophedning, spændingsbelastning og energitab, hvilket belaster komponenterne og reducerer deres levetid. Virkningerne af mere harmonisk forvrængning er vidtrækkende, da de påvirker alt elektrisk udstyr, der er tilsluttet det samme system.
Overdreven harmonisk forvrængning kan forårsage overophedning af kabler og motorer. Motorer, koblingsudstyr, sikringer, kabler og følsomt måleudstyr bliver alle berørt. Forvrængning med harmonisk indhold kan endda forstyrre kritiske telemetri- og kommunikationsapparater såsom Wi-Fi-systemer.
Dette kan føre til for tidligt udstyrsnedbrud, som f.eks. sprungne sikringer, udløste afbrydere eller overophedede motorer, hvilket potentielt kan påvirke hele industrianlægget, hvis der ikke implementeres korrigerende foranstaltninger, som f.eks. Harmonic Filters eller forbedringer af strømkvaliteten.
Billedet viser påvirkningen fra generatorer med harmonisk forvrængning ved overophedning af elmotorer.

Virkningsgrad: Hvordan fører harmonisk forvrængning til højere elregninger?
Harmonisk forvrængning øger elregningen, fordi systemtabene øges, og systemets samlede effektivitet reduceres.
Dette energispild er et stort driftsomkostningsproblem for brugere i industrien.
For at reducere den samlede regning, samtidig med at vi stadig får den samme mængde nyttig effekt, er vi nødt til at reducere harmonisk forvrængning.
Elregninger består af aktiv og reaktiv effekt. Kun den aktive effekt kan bruges, men vi betaler for begge komponenter. De ekstra omkostninger kan påvirke rentabiliteten.
Produktivitet: Hvordan påvirker harmonisk forvrængning vores produktivitet og klimaindsats?
Effektforvrængning, herunder harmoniske strømme, er mere end bare irriterende. De kan stoppe dine processer og forårsage nedetid og afbrydelser i dine produktionslinjer. De påvirker også CAPEX ved køb af udstyr og brændstof til drift af dit anlæg, hvilket har stor indvirkning på driftsomkostningsmålene.
Harmonisk forvrængning og forvrængning generelt påvirker også målene for drivhusgasemissioner (GHG) på tværs af alle Scopes (Scope 1-, 2- og 3-emissioner). Forvrængning af strømforsyningen medfører følgende uønskede resultater:
- Udstyret er overdimensioneret for at modstå skader
- Udstyret fungerer ineffektivt
- Forvrængning forhindrer initiativer til energieffektivitet i at blive implementeret
Den gode nyhed er, at harmonisk forvrængning, herunder harmoniske strømme med højere frekvenser og lavere harmoniske strømme, kan dæmpes. Ved at træffe foranstaltninger til at holde spændingsforvrængning på et lavt niveau kan du:
- Øge transformatorens belastningsevne. Det betyder, at du kan reducere størrelsen på de nødvendige transformatorer og generatorer
- Forlænge udstyrets levetid
- Øge udstyrets effektivitet for at reducere tab
- Reducere risikoen for strømafbrydelser og produktionsstop
Strømkvalitet: Hvordan forårsager harmonisk forvrængning generel upålidelighed i netværk?
Harmoniske strømme forårsager upålidelighed i netværk ved at forvrænge de elektriske bølgeformer, hvilket kan påvirke følsomt udstyrs og systemers ydeevne negativt. Efterhånden som der tilføjes flere ikke-lineære elektriske apparater til et system, bliver systemet mere sårbart over for disse forvrængninger.
Derfor er det vigtigt at tage højde for harmoniske strømme, og hvordan de kan dæmpes, for at opbygge et robust system, der ikke svigter.

Hvordan påvirker frekvensomformere harmoniske strømme?
Frekvensomformere giver en lang række fordele for dit system, især med hensyn til reduceret energiforbrug. Samtidig genererer de flere harmoniske strømme – og kan også dæmpe disse producerede harmoniske strømme. Årsagen til at bruge frekvensomformere er, at deres fordele vejer langt tungere end ulemperne ved de producerede harmoniske strømme. Se fordelene i denne video.
Frekvensomformere: Den bedste måde at reducere energiforbruget på
Frekvensomformere er den bedste måde til at dekarbonisere din drift og nå dine mål for kulstofneutralitet. Disse frekvensomformere regulerer elmotorer for at reducere energiforbruget drastisk. De sikrer også kontrollerbarhed, repeterbarhed og robusthed i industrielle processer.
Frekvensomformere er en integreret del af det moderne industrilandskab og giver enorme fordele:
- Proceskvalitetsniveauer er afhængige af regulering med frekvensomformere
- Tilpasningsdygtigt proceslinjegennemløb kan kun opnås ved hjælp af frekvensomformere
- Variable behov for vandforsyning eller HVACR-ventilation kan kun styres ved hjælp af frekvensomformere
- Moderne industrielle og kommercielle anlæg kan kun fungere effektivt ved at styre elmotorer korrekt, hvilket kræver brug af en frekvensomformer

Nybyg og opgradering af eksisterende systemer
Nye installationer kan reducere energiforbruget ved at udstyre alle applikationer med frekvensomformerstyring. Opgradering af eksisterende DOL-installationer (direct-on-line) eller installationer med fast hastighed til frekvensomformere er den bedste måde at nå målene for reduktion af drivhusgasser på 1]. Opgradering til højeffektive motorer hjælper endnu mere.
1] OMDIA COP26 global rapport: Hvis alle ventilatorer og pumper på verdensplan var udstyret med frekvensomformere, ville besparelserne svare til hele EU’s strømproduktionskapacitet. Ved at anvende frekvensomformere kan drivhusgasemissionerne reduceres med 40 % inden 2040.

Der er mange måder at reducere total harmonisk forvrængning på. Danfoss hjælper dig med at finde den bedste
Der er mange penge at spare og mange andre fordele ved at dæmpe harmoniske strømme korrekt. Der er dog ikke én løsning til alle scenarier. Det handler om at vælge den bedste metode til hver enkelt installation. I nogle tilfælde kan du opnå overholdelse uden nogen form for dæmpning, så køb ikke det, du ikke har brug for!
Overvej at handle med en producent, der forstår udfordringerne og kan tilbyde dig den bedste rådgivning til netop dit system og dine omstændigheder. Danfoss tilbyder det bredeste udvalg af løsninger til dæmpning af harmonisk forvrængning i høj- eller laveffektområdet, der er kompatible med enhver motorteknologi og passer til enhver situation. Vi hjælper dig med at finde den mest effektive og økonomiske løsning.
Moderne frekvensomformere (og filtre) fra Danfoss kan dæmpe harmoniske strømme og håndtere de mere udfordrende problemer såsom supraharmoniske strømme og common mode. Der findes ikke én løsning til alle scenarier. Har du stadig spørgsmål? Vi kan hjælpe.
Det komplette udvalg af løsninger til harmonisk dæmpning omfatter:
- Indbyggede chokes i frekvensomformeren, der er integreret i den separate frekvensomformer eller Enclosed Drive-kabinettet
- Passive løsninger, herunder 12-puls og 18-puls frekvensomformere, passive filtre og lavharmoniske frekvensomformere
- Aktive løsninger, herunder aktive filtre og frekvensomformere med ultralave harmoniske strømme
For planlæggere: Prøv vores digitale værktøj, MyDrive® Harmonics, for at finde den optimale løsning til harmonisk dæmpning.