
Vše jde rychleji s regulací podlahového vytápění Danfoss Icon2™ - za pouhých 9 minut!
Hlavní jednotka Danfoss Icon2™ je navržena tak, že již obsahuje jednotlivé rozši-řující moduly, které u předchozí verze byly instalovány separátně. Díky návodu obsaženém v aplikaci bude vaše instalace vždy rychlá a bezproblémová. Systém Danfoss Icon2™ nabízí přesné a účinné řízení teplovodního podlahového vytápění. Navíc je kompatibilní s inteligentní domácností a hodí se tak téměř pro každou aplikaci.
Hlavní jednotka Icon2™ navržená jako řešení vše v jednom
Systém Danfoss Icon2™ lze nakonfigurovat jako drátový, bezdrátový a nebo kombinovaný systém.
Do jednoho systému lze připojit až 15 pokojových termostatů (nebo-li 15 topných okruhů). Jedním pokojovým termostatem lze řídit systémy vytápění a chlazení.
Vlastnosti a výhody
Rychlý pohled na systém Danfoss Icon2™
Systém Danfoss Icon2™ nabízí přesné a účinné řízení teplovodního podlahového vytápění. Navíc je kompatibilní s inteligentní domácností a hodí se tak téměř pro každou aplikaci.

Hlavní jednotka Danfoss Icon2™ se snadno instaluje na zeď buď pomocí přiložených šroubů a nebo DIN lišty. Hlavní jednotka obsahuje zabudovanou vodováhu pro snadné umístění a vyrovnání.
Vše v jednom balení - stačí ho rozbalit a instalace může začít!

Inovativní svorky plug’n’ push usnadňují instalaci s minimálním použitím nářadí a tím šetří váš čas.
Nejdůležitější nástroj, který budete potřebovat je váš chytrý telefon.

Zapojení a uvedení do provozu je jednodušší a rychlejší, protože tyto činnosti probíhají digitálně.
Jednoduše použijte aplikaci Danfoss Icon2™, která vás provede krok za krokem a obsahuje vše, co potřebujete k uvedení do provozu.
Automatické vyvážení
Optimální vyvážení v každé místnosti
S automatickým vyvážením systém Danfoss Icon2™ redukuje průtok kratších podlahových okruhů v malých místnostech a upřednostní delší podlahové okruhy ve velkých místnostech v době, kdy existuje vysoký požadavek na vytápění. Tím je dosaženo, že dostupné množství tepla se rozdělí do všech místností tak, aby přineslo uživatelům maximálně možný komfort a účinnost.
Výhody automatického vyvážení
-
Energetické úspory
Vyvážený systém efektivně funguje s nižší teplotou vody na vstupu -
Jednoduchý návrh
Nejsou potřeba žádné výpočty, protože systém Danfoss Icon2™ se o vše postará -
Snadná instalace
Není nutné žádné přednastave -
Komfort
Přesnější teplota místností ve všech částech domu
Kompatibilní s inteligentní domácností
Systém Danfoss Icon2™ je možné snadno propojit s produkty Danfoss Ally™ a lze jej ovládat pomocí aplikace Danfoss Ally, takže koncoví uživatelé mohou využívat všech výhod skutečně inteligentního systému vytápění.
Brána Danfoss Ally™ je jediné další zařízení, které potřebujete k připojení do cloudu a navíc získáte všechny funkce inteligentního vytápění.
Systém Danfoss Icon2™, je založen na protokolu Zigbee 3.0, který je nejrozšířenějším a nejrychleji se rozvíjejícím protokolem pro řešení inteligentních domácností, komunikuje stejným bezdrátovým jazykem jako nespočet dalších zařízení chytré domácnosti po celém světě.
Získejte více informací o systému Danfoss Ally™ a výhodách chytrého vytápění zde.
Instalace nebyla nikdy jednodušší!
Montáž pomocí magnetů
Nejenom hlavní jednotka Danfoss Icon2™ se rychle a snadno instaluje. Systém Danfoss Icon2™ vám také dává nové možnosti umístění termostatů. Bezdrátové termostaty lze jednoduše umístit kamkoli chcete. Stačí přitisknout malý magnet ke stěně v požadované poloze a uchytit termostat.
Elegantní termostaty
Bez ohledu na to, zda si vyberete drátovou nebo bezdrátovou verzi, získáte elegantní termostat s dotykovým displejem, který splyne s okolím. Všechny jsou kompaktní a elegantní a mají citlivý dotykový displej, který se automaticky vypíná, takže je 99 % času vypnutý a splývá s prostředím.

Nový elegantní, tenký design u bezdrátových verzí
Bezdrátové termostaty mají hloubku pouhých 16 mm, takže splynou s okolím každé místnosti.
- Snadná montáž pomocí magnetů bez použití nářadí
- Minimalistický design
- Nový dotykový displej s rychlejší odezvou
- Automatické vypínání obrazovky
- Vestavěné čidlo vlhkosti
- Možnost integrace do jakýchkoliv otevřených systémů Zigbee
Posouvejte a prozkoumejte různé pokojové termostaty
Zjistěte více

Icon2™ RT
- Nový, tenký design
- Rozměry 57 mm x 57 mm x 16 mm
- Snadná montáž pomocí magnetu
Zjistěte více

Icon2™ Featured RT
- Nový, tenký design
- Rozměry 57 mm x 57 mm x 16 mm
- Montáž pomocí magnetu
- Infračervený podlahový snímač
Zjistěte více

Prostorové čidlo teploty Icon2™
- Nový, tenký design
- Rozměry 57 mm x 57 mm x 16 mm
- Montáž pomocí magnetu
Pokojový termostat bez displeje. Aby bylo možné jej používat jako termostat, vyžaduje bránu Danfoss Ally™ a aplikaci Danfoss Ally™ nebo podobnou alternativu od třetí strany.
Zjistěte více
Ikonický design u drátových verzí
- Montáž do stěny nebo na stěnu
- Pouze dva kabely pro snadnější instalaci
- Automatické vypínání obrazovky
- Rámeček lze vyměnit za oblíbený rámeček některého z výrobců rámečků vypínačů (Busch-Jaeger, Gira, Berker a Merten - kompatibilní pouze pro nástěnnou verzi)
Nástroje a aplikace
Jednoduché nastavení a výběr produktů
Pomocí několika jednoduchých kroků můžete snadno specifikovat přesné kódy potřebné pro váš další projekt podlahového vytápění a exportovat přehled jako PDF soubor, který snadno předáte vašemu zákazníkovi.
Stáhněte si Installer App nebo si otevřete verzi přímo v prohlížeči pomocí odkazů níže:
Toto je také cesta k přístupu k nástroji pro přednastavení podlahového vytápění a získání správného přednastavení pro každý okruh. Určete délky okruhů a vypočítejte přednastavení pro vaše rozdělovače podlahového vytápění výběrem typu a rozměru trubky podlahového topení, definujte tepelné ztráty a rozdělte místnosti do okruhů.
Přečtěte si více informací o Installer App zde
Řešení a rámečky

Regulace teplovodního podlahového vytápění Danfoss Icon2™, kompatibilní rámečky
Pasuje do kompatibilních rámečků spínačů od výrobců jako Bush-Jaeger, Gira, Berker, Merten. Koukněte na sekci níže a pomocí šipek zobrazte rámečky a podrobnosti včetně objednacích čísel.
Prohlédněte si brožuru

Berker
Vyberte si rámeček

Busch Jaeger
Vyberte si rámeček

Feller
Vyberte si rámeček

Gira
Vyberte si rámeček

Merten
Vyberte si rámeček
Podívejte se na detaily rámu a zkontrolujte kompatibilitu vašich rámů s Danfoss Icon zde
Berker
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| K.5 | Aluminum matt Stainless steel matt |
11087103 11087104 |
| K.1 | Polar white glossy Anthracite matt Aluminum matt Stainless steel matt |
11087109 11087106 11087103 11087104 |
| Q.1 | Polar white velvety Anthracite velvety |
11096079 11096076 |
| Q.3 | Polar white velvety Anthracite velvety |
11096079 11096076 |
| S.1 | White glossy Polar white glossy Polar white matt Anthracite matt Aluminum matt |
11099082 11099089 11091919 11091616 11091414 |
| B.7 | White glossy Polar white glossy Polar white matt Anthracite matt Aluminum matt |
11099082 11099089 11091919 11091616 11091414 |
| B.3 | White glossy Polar white glossy Polar white matt Anthracite matt Aluminum matt |
11099082 11099089 11091919 11091616 11091414 |
Busch-Jaeger
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| Alpha Exclusive | Studio white Bronze Palladium Studio white matt Platinum Titanium Ivory white |
1746/10-24G 1746/10-21 1746/10-260 1746/10-24 1746/10-20 1746/10-266 1746/10-22G |
| Alpha Nea | Bronze Ivory white Palladium Platinum Studio white Studio white matt Titanium |
1746/10-21 1746/10-22G 1746/10-260 1746/10-20 1746/10-24G 1746/10-24 1746/10-266 |
| basic55 | Alpine white Chalet white Champagne Chateau black White |
1726-0-0219 1726-0-0233 11726-0-0229 1726-0-0231 1726-0-0221 |
| Busch-axcent | Aluminum Silver Anthracite Black matt Chalet white Grey metallic Ivory white Studio white Studio white matt Yellow |
1710-0-3677 1746/10-81 1746/10-885 1746/10-896 1746/10-803 1746/10-82 1746/10-84 1746/10-884 1746/10-815 |
| Carat | Studio white | 1746/10-84 |
| Future Linear | Studio white Anthracite Yellow Black matt Ivory white Aluminum Silver Studio white matt Chalet white Grey metallic |
1746/10-84 1746/10-81 1746/10-815 1746/10-885 1746/10-82 1710-0-3677 1746/10-884 1746/10-896 1746/10-803 |
| Reiner Edelstahl | Stainless steel | 1746/10-866 |
| Solo | Studio white Anthracite Yellow Black matt Ivory white Aluminum Silver Studio white matt Chalet white Grey metallic |
1746/10-84 1746/10-81 1746/10-815 1746/10-885 1746/10-82 1710-0-3677 1746/10-884 1746/10-896 1746/10-803 |
Feller
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| EDIZIOdue Colore | White | * |
| EDIZIOdue Prestige | White | * |
Gira
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| Esprit + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| E2 + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| Event Clear + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| Event Opaque + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| Event + System 55 | Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt Anthracite Aluminum |
0282 01 0282 03 0282 27 0282 28 0282 26 |
| E22 | Aluminum Pure white glossy Stainless steel |
0282 203 0282 03 0282 20 |
| Standard 55 + System 55 | Anthracite Cream white glossy Pure white glossy Pure white matt |
0282 28 0282 01 0282 03 0282 27 |
Hager
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| Kallysto.art | Silber Anthracite Bronze Champagne Reinweiß Cremeweiß |
WYA556 WYA557 WYA558 WYA559 WYA550 WYA551 |
| Kallysto.pur | Silber Anthracite Bronze Champagne Reinweiß Cremeweiß |
WYA556 WYA557 WYA558 WYA559 WYA550 WYA551 |
| Kallysto.still | Silber Anthracite Bronze Champagne Reinweiß Cremeweiß |
WYA556 WYA557 WYA558 WYA559 WYA550 WYA551 |
Jung
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| A 500 | White high-gloss Black high-gloss Aluminum lacquered Ivory white |
A 590 Z WW A 590 Z SW A 590 Z AL A 590 Z |
| A creation | White high-gloss Black high-gloss Aluminum lacquered Ivory white |
A 590 Z WW A 590 Z SW A 590 Z AL A 590 Z |
| A plus | White high-gloss Black high-gloss Aluminum lacquered Ivory white |
A 590 Z WW A 590 Z SW A 590 Z AL A 590 Z |
| AS | Ivory white White high-gloss |
A 590 Z A 590 Z WW |
| CD 500 | Ivory white White high-gloss |
590 Z CD 590 Z WW |
| LS 990 | Black high-gloss Ivory white Light grey White high-gloss |
LS 961 Z SW LS 961 Z LS 961 Z LG LS 961 Z WW |
| LS Design | Black high-gloss Ivory white Light grey White high-gloss |
LS 961 Z SW LS 961 Z LS 961 Z LG LS 961 Z WW |
| LS Flat Design | Black high-gloss Ivory white Light grey White high-gloss |
LS 961 Z SW LS 961 Z LS 961 Z LG LS 961 Z WW |
| LS plus | Black high-gloss Ivory white Light grey White high-gloss |
LS 961 Z SW LS 961 Z LS 961 Z LG LS 961 Z WW |
Legrand
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| Galea Life | Aluminum Darkbronze Perlmutt Titan Ultraweiß |
771399 771299 771599 771499 771099 |
Merten
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| System-M | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Arc | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Elegance | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Plan | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Plan glass | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
| M-Star | Weiß glänzend Polarweiß glänzend Aktivweiß glänzend Weiß Polarweiß Anthracite Aluminum |
518444 518419 518525 518144 518119 518114 518160 |
Peha
| Typ rámečku | Barva | Objednací číslo |
| Standard | White Arctic Cream white |
00219711 00219211 00219411 |
| Aura | White Aluminum Anthracite |
00117211 00155811 00129511 |
Záruka
Kvalita, na kterou se můžete spolehnout
Nejlepší komponenty ve své třídě poskytují spolehlivý výkon. Regulace podlahového vytápění Danfoss Icon2™ uspokojí požadavky různých aplikací díky nejlepší technologii ve své třídě a 5leté záruce. Doporučujeme instalaci odporníkem.
Podpora
Hledáte podrobné informace o produktech?
Hledáte podrobné informace o nových a nebo již instalovaných produktech?
Klikněte zde a získejte potřebnou dokumentaci, informace o softwaru, instalační videa a návody.
Nebo kontaktujte zákaznický servis. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a nebo doporučíme montážní firmu, která vám systém namontuje a uvede do provozu.
Email: zakaznickyservis@danfoss.com
Tel: +420 228 887 666
