Nový frekvenční měnič iC7-HVACR od společnosti Danfoss představuje prémiové řešení navržené pro novou generaci systémů vytápění, větrání, klimatizace a chlazení. Ať už jde o snižování ukazatele PUE v datových centrech, zajištění efektivního klimatu v inteligentních budovách nebo maximální spolehlivost v čistých prostorách, iC7-HVACR pomáhá řešit nejnáročnější výzvy moderních aplikací HVACR.
Nejde pouze o nástroj pro zvýšení energetické účinnosti. iC7-HVACR je klíčovým prvkem inteligentních a propojených budov, který přináší špičkový výkon ve třech zásadních oblastech.
1. Špičková kvalita napájení díky ultranízkým harmonickým (ULH)
Kvalita elektrické energie je zásadní zejména v průmyslových provozech, zdravotnictví a dalších kritických aplikacích. Portfolio iC7-HVACR zahrnuje variantu s ultranízkými harmonickými (ULH), která patří mezi nejkompaktnější řešení na trhu a současně nabízí špičkové potlačení harmonického zkreslení.
Výsledkem je vyšší kompatibilita se sítí, nižší energetické ztráty a ochrana citlivé elektroniky i dalších důležitých zařízení před negativními dopady nekvalitního napájení. To přispívá k vyšší stabilitě a spolehlivosti celé elektrické infrastruktury, což je klíčové například pro datová centra, nemocnice nebo čisté prostory.
2. Inteligence nové generace pro vyšší kvalitu vnitřního prostředí (IAQ)
iC7-HVACR snižuje složitost systému a investiční náklady díky integraci pokročilých řídicích funkcí přímo do měniče. Nabízí inteligentní funkce optimalizované pro aplikace HVAC a chlazení, které zvyšují provozní efektivitu a zjednodušují návrh systému.
Díky vysokému výpočetnímu výkonu může měnič fungovat jako centrální uzel pro senzory i jako regulátor, čímž omezuje potřebu externích PLC. Poskytuje data v reálném čase systému řízení budov (BMS), usnadňuje uvedení do provozu a podporuje pokročilou automatizaci budov s důrazem na kvalitu vnitřního prostředí.
3. Kybernetická bezpečnost pro kritickou infrastrukturu
S rostoucí digitalizací budov a průmyslových provozů se kybernetická bezpečnost stává nezbytnou součástí každého systému. iC7-HVACR je vybaven integrovaným hardwarovým kryptografickým čipem, který chrání zařízení před neoprávněným přístupem a zvyšuje jeho provozní spolehlivost.
Díky důrazu na bezpečnost, ochranu dat a řízený přístup pomáhá zajistit bezpečný provoz kritické infrastruktury dnes i v budoucnu.

Další přednosti měniče iC7-HVACR
-
Výrazně nižší spotřeba energie: měnič iC7-HVACR dosahuje špičkové energetické účinnosti, která pomáhá snižovat emise CO₂, redukovat provozní náklady a zlepšovat ukazatele energetické efektivity, jako je například PUE (Power Usage Effectiveness) v datových centrech.
-
Snadná instalace a provoz: Intuitivní ovládací panel, rychlé připojení napájecích kabelů a bezproblémová integrace s různými zařízeními HVACR zajišťují rychlý a bezchybný provoz systémů
-
Kompaktní a lehká konstrukce: iC7-HVACR je přibližně o 20 % kompaktnější než srovnatelná řešení na trhu. Díky svým rozměrům a nízké hmotnosti nabízí maximální flexibilitu při návrhu nových instalací i modernizacích stávajících systémů, a to i v prostorově omezených aplikacích.
-
Globální podpora se službami DrivePro®: díky celosvětové servisní síti společnosti Danfoss a komplexnímu portfoliu služeb DrivePro® máte jistotu odborné podpory po celou dobu životnosti zařízení. DrivePro® pomáhá zajistit maximální spolehlivost, optimalizovaný výkon a minimální neplánované odstávky.