Společnost Danfoss s hrdostí oznamuje rozšíření integrovaných funkcí monitorování stavu (CBM) svých prémiových měničů VLT® o monitorování sinusového filtru. Toto vylepšení poskytuje zákazníkům nové poznatky o stavu zařízení a zvyšuje proaktivní strategie údržby.
CBM je integrovaná softwarová funkce pro frekvenční měniče, která využívá data ze senzorů a edge computing k nepřetržitému monitorování výkonu kritických komponent. Detekcí odchylek mezi skutečnými a baseline hodnotami dokáží měniče VLT® včas identifikovat potenciální problémy, čímž pomáhají zákazníkům chránit jejich zařízení a prodloužit tak jejich životnost.
Vylepšená funkce CBM dohlíží na klíčové ukazatele a umožňuje rychlou a včasnou detekci poruch s upozorněním uživatelů:
- Vinutí statoru
- Vibrace (nevyváženost, vůle a nesouosost, mechanická rezonance, stav ložisek)
- Výkonová obálka (tření v čerpadle, znečištění, pískování, zlomené oběžné kolo)
- Monitorování kavitace
- Nejnovější: Monitorování sinusového filtru
Monitorování sinusového filtru chrání kritické aplikace
Klíčovým doplňkem integrované funkce sledování stavu CBM je nyní pokročilá funkce monitorování sinusových filtrů. To je obzvláště důležité pro kondenzátory v aplikacích se sinusovými filtry. Kondenzátory mají definovaný konec životnosti, který se vyznačuje nevratnými změnami v jejich vnitřní materiálové struktuře. Jak se tyto kondenzátory blíží ke konci životnosti, mohou představovat riziko pro instalaci v důsledku potenciální degradace materiálu. Po počátečním základním měření měří pokročilý řídicí algoritmus stav kondenzátorů v sinusových filtrech každé dva dny. Pokud je překročena limitní hodnota, upozorní personál varování nebo alarm, aby mohl rychle jednat a kondenzátory vyměnit. Systém monitorování sinusových filtrů nepřetržitě sleduje a reaguje na změny kapacity v sinusových filtrech, což nabízí významné výhody:
-
Proaktivní údržba: Včasná upozornění umožňují personálu přijímat proaktivní opatření, předcházet poruchám sinusových filtrů a zmírňovat potenciální rizika.
-
Zjednodušená instalace: Nejsou potřeba žádné externí senzory, což zjednodušuje instalaci a údržbu a snižuje čas i náklady.
-
Bezproblémová integrace: Snadné uvedení do provozu v nových instalacích a snadná dodatečná montáž do stávajících sestav sinusových filtrů zajišťuje provozní spolehlivost.
-
Dodatečná montáž: Stávající instalace lze dodatečně vybavit funkcí monitorování sinusových filtrů pro monitorování již nainstalovaných jednotek.
Naše vylepšené možnosti monitorování na základě stavu, včetně monitorování sinusového filtru, umožňují našim zákazníkům přejít od reaktivních k proaktivním strategiím údržby. Včasnou detekcí potenciálních problémů jim pomáháme minimalizovat prostoje, snižovat náklady na údržbu a zlepšovat celkovou spolehlivost jejich provozu.

Aplikace, které budou mít z funkce monitorování sinusových filtrů největší prospěch obvykle používají sinusové filtry ke zlepšení kvality energie a nacházejí se v instalacích, kde jsou:
- Dlouhé kabely: sinusové filtry redukují odražené vlny a překročení napětí, čímž chrání izolaci motoru – například ve vodohospodářství
- Retrofit: sinusové filtry umožňují použití moderních frekvenčních měničů se staršími motory tím, že vyrovnávají průběh napětí
- Citlivá prostředí: sinusové filtry minimalizují elektromagnetické rušení v nemocnicích, laboratořích a vysílacích studiích – například v aplikacích HVAC/R
- Vysoký výkon: sinusové filtry zlepšují řízení motorů v servopohonech a vysokorychlostních vřetenech tím, že snižují kolísání točivého momentu
- Motory s horší izolaci: sinusové filtry zabraňují předčasnému selhání motorů s horší izolací
- Více motorů: sinusové filtry zajišťují čisté sinusové napětí pro každý motor připojený k jednomu frekvenčnímu měniči
- Speciální typy motorů: sinusové filtry chrání motory se specifickým vinutím nebo při provozu při frekvencích výrazně vyšších než 50 Hz

Snižte riziko neočekávaných prostojů
Věděli jste, že váš měnič Danfoss dokáže monitorovat stav systému a včas varovat před opotřebením nebo poruchou? Aktivujte integrovanou inteligenci přímo v měniči a zajistěte monitorování na základě stavu (CBM) pro vysokou provozuschopnost a optimální plánování údržby.
U kterých produktů je k dispozici funkce monitorování sinusového filtru?
Monitorování stavu sinusových filtrů je funkce integrovaná z výroby v těchto prémiových frekvenčních měničích od společnosti Danfoss:
VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202