该工厂如何提高能源效率?
通过投资丹佛斯 VLT® 变频器,位于 Gliwice 的乐家集团工厂现在每年能耗降低约 30%。
波兰:Gliwice 陶瓷卫浴用品工厂 — 卫浴行业领先的产品制造商乐家集团旗下成员面临着高昂的能耗成本难题,在陶瓷行业中,这可能会占到总生产成本的 30%。混合陶瓷粘土、玻璃化和烧制等制造工艺不仅会带来巨大的运营成本,而且会对环境产生重大影响。
面对这些挑战,乐家集团多年来一直致力于实现可持续发展目标,包括脱碳、循环经济和优化生产中的资源使用。该公司寻求降低能耗和运营成本的解决方案,同时积极支持长期 ESG 倡议。

从产品开发、材料采购、生产、物流、包装和运输,到促进负责任的产品使用实践,可持续发展是我们一切工作的核心。乐家是联合国全球契约倡议的成员,致力于实现可持续发展目标。最重要的是到 2045 年实现气候中和。到目前为止,自 2018 年起,乐家集团在全球范围内的用水量减少了 53%,能耗减少了 50%

挑战:明智投资,提升能源效率
在现场参观期间,丹佛斯合作伙伴 Control-Service 的专家发现,工厂的通风、输送机和混合器系统可以从能源优化中受益。无论实时需求如何,设备都以恒定速度运行,导致效率低下和能源浪费。需要对驱动系统进行现代化改造,包括采用变频驱动器 (VFD) ,以根据实际过程需求调节机器运行。
挑战在于说服工厂投资这些现代化的技术。尽管这项投资需要进行前期资本支出,但预计将长期实现显著的成本节省。

解决方案:使用丹佛斯变频器进行测试和验证
Control-Service 建议在通风系统上测试安装变频器 (VFD) ,增加流量和温度传感器,以调节风机速度和活动设备数量。
测试表明,通常一台风机可以充分处理负载,无需使用多台风机。在成功验证后,乐家选择在整个工厂全面部署 VFD,包括风机、混合器、泵和输送皮带机。
三年内总共安装了 45 台变频器 (VFD)。此外,自 2007 年以来,运营风险审核帮助确保不间断运行。由丹佛斯合作伙伴 Control-Service 进行的定期保养和维修可确保设备保持出色工作状态,无需频繁更换设备。

VFD 的操作风险由控制服务专家定期审核。此类系统具有显著的环境效益,可大幅减少能源密集型回收过程,但最重要的是,可避免购买新设备和不必要的废物管理


在每次现场审核期间,专家通过验证设备的效率和持续运行的能力来评估运营风险。他们还会评估操作环境。例如,由于大厅内的温度高于平均值,因此,特别需要检查风机运行、散热片温度和变频器中的接触压力。灰尘会沉积在电子元件上,因此也应定期清洁组件。
了解 DrivePro® Site Assessment
成果:能耗降低 30%
使用变频器实施变速控制使乐家集团在其 Gliwice 工厂实现了大约 30% 的能耗降低,从而节省了大量资金并减少了碳排放。
初始投资只需 7 个月即可收回成本,为改进过程释放了资源。定期审核和服务确保设备的长期性能,防止代价高昂的更换。
简而言之,Gliwice 工厂展示了变频器技术投资如何同时提升业务和可持续发展目标。

我们对丹佛斯变频器的投资降低了 HVAC 系统的平均电机速度,投资回报期仅为 7 个月。因此,我们拓展了合作关系,在过去三年中,控制服务部在我们的工厂总共安装了 45 台设备。这些变频器使我们每年能够节省大约 30% 的能耗,为工艺优化开辟了新的途径。

了解 VLT® HVAC Drive FC 102

工厂案例故事
即将推出...
即将推出...