最大灵活性
PVG 32 助您实现最大灵活性。采用经过验证的 PVG 技术,为您节省时间。无论采用何种多路阀组合,依旧保持紧凑的外形。我们的 PVE 电控模块可实现先进的电子控制。
负载敏感
PVG 负载敏感技术与变排量泵的结合使用可大大减少能耗。PVG 阀同时可减少发热量,提高效率与功率密度,帮助 OEM 轻松应对新的柴油机排放法规带来的挑战。
对 OEM 和设备的益处
模块化设计可提供丰富的配置可能性
与负载无关的流量控制有助于实现精确操作并提高生产效率
负载敏感技术实现了更高的效率和安全性, 降低了能耗并延长了系统使用寿命
产品特性
可配置为先进的电控比例阀和负载敏感方向控制阀
防止工作油口压力峰值
单独的工作油口压力设置
零泄漏工作模块
开芯和闭芯两种类型可选
模块化设计,可与 PVG 100、PVG 120、PVG 16 和 PVG 128/256 组合。

文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | PVBM Meter-in Meter-out Transmission Module Data Sheet | 英語 | Multiple | 10 3月, 2015 | 1.8 MB | |
用户指南 | PVG 32 Load Independent Proportional Valve Technical Information | 英語 | Multiple | 07 5月, 2020 | 11.8 MB | |
用户指南 | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | 法语 | 法國 | 20 1月, 2020 | 11.6 MB | |
用户指南 | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | 葡萄牙语 | 巴西 | 30 6月, 2015 | 6.0 MB | |
用户指南 | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | 日语 | 日本 | 12 6月, 2020 | 9.4 MB | |
用户指南 | PVG 32 Proportional Valve Group Technical Information | 德语 | 德國 | 19 2月, 2020 | 11.6 MB | |
宣传材料 | PVG Proportional Valve Brochure | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 1.3 MB | |
宣传材料 | PVG负载独立比例阀-PVG Brochure | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 10 3月, 2015 | 12.1 MB | |
用户指南 | PVSK Module with Integrated Diverter Valve and P-disconnect Function Technical Information Manual | 英語 | Multiple | 09 3月, 2015 | 3.1 MB | |
用户指南 | PVSK模块 集成了分流和P口切断功能 技术文献 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 09 3月, 2015 | 1.3 MB | |
用户指南 | 技术样本 PVG 32 比例阀组 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 24 8月, 2020 | 10.9 MB |