安全可靠的环保型解决方案
丹佛斯 ICV Flexline™ 确保为您提供安全可靠的环保型解决方案 - 当下和未来。该产品系列包括 ICS 先导式控制、ICM 电动控制和 ICLX 两步开启式电磁阀。所有的阀门均是基于常见的阀体来实现卓越的灵活性。
模块化理念对阀门的构建极其有利,可节省能源并减少故障。所有阀门设计的最大工作压力为 65 bar (943 psi),并能高效处理二氧化碳和其他未来高压型制冷剂。
ICV Flexline™ 可为您提供一个适用于多种控制解决方案的平台。

特点和优势
在 -60 至 +120°C [ -76 至 248°F] 的介质温度范围内,最大允许工作压力为 65 bar (943 psi)
认证适用于氨、二氧化碳和其他非易燃制冷剂
低能耗
改善的系统性能,更高的可靠性
采用电磁耦合和无动态密封设计,将泄漏风险降低了 80%。
降低检修成本
小型轻质阀门,采用全焊接连接

采用 ICV Flexline™ 可轻松实现冷藏设施的氨转换
零售商正在寻求一种可靠的方式,以确保能在动荡的经济环境中繁荣发展。正因如此,一家位于美国中西部、且拥有 190 家连锁店的大型零售商为其旗下的一个配送中心实施了成熟的制冷解决方案 - 一个采用了丹佛斯 ICV Flexline™ 阀组件的环保型氨制冷系统。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | 英語 | Multiple | 20 2月, 2024 | 15.6 MB |
软件

工具和应用

工业制冷应用工具
想深入了解工业氨制冷吗? 工业制冷应用工具的 PowerPoint 幻灯片将为您说明双级氨系统的所有详细信息。点击设备指定区域,即可查看相关阀门的剖面图以及相关信息。您还能获取相关链接,查阅技术文献、产品动画和视频等实用内容。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICSH Flexline™ 双位电磁阀热气除霜是工业制冷中非常常见的一种高效型方法。有时候工作条件的轻微改变都会引起安全隐患,因此,要始终遵循合适的设计原则和具体的设计特性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }带法兰的 ICV Flexline™带法兰的 ICV 有以下五种尺寸: ICV 25 型压力控制阀、ICV 35 型压力控制阀、ICV 40 型压力控制阀、ICV 50 型压力控制阀和 ICV 65 型压力控制阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 两步开启式电磁阀新型 ICLX 阀门归属于丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列。ICLX 阀门为带有先导式电磁阀的伺服操控式主阀,可两步开启。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ 电动阀丹佛斯 ICV Flexline™ 产品系列中的 ICM 电动操纵阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ 伺服操控式阀门丹佛斯 ICV Flexline™ 平台中的 ICS 先导式伺服阀凭借其轻量和紧凑的设计,确保了其操作、安装和检修的快速性和便捷性。