设计未来的功率系统
丹佛斯功率组件是一种高质量的功率转换组件,也是任何大型功率转换系统的主要组成部分。该组件由堆叠的定制 IGBT (绝缘栅双极晶体管)组成,凭借该模块,功率系统供应商能够获得独特的性能参数,使其产品从竞争对手中脱颖而出。
几十年来,丹佛斯一直以优化系统成本为总体目标,通过设计、开发和制造定制功率组件,帮助全球最大的功率系统供应商实现严格的可靠性、使用寿命和成本目标,以获得竞争优势。
为您量身定制,助您基业常青。
我们根据您的个人任务剖面设计功率组件——从功率模块中使用的单个半导体,到功率组件的机械尺寸和需要实现的控制功能。
功率转换系统的平均寿命为 15-20 年,因此,功率组件的可靠性、灵活性(输入和输出)和效率至关重要。风力发电机和太阳能发电厂全天候运转,并直接暴露在极端天气下。因此,需要我们设计出能够承受重载、具有高性能的坚固设备。在丹佛斯,您可以直接利用我们在功率转换设备的功率模块、热管理、制造和测试方面多年累积的专业知识。
颇具成本效益的模块化设计
通过使用模块化设计方法,可根据应用的特定任务剖面,以经济的方式定制功率组件。
- 380 – 690 VAC
- 500 – 1400A rms
- ShowerPower® 液体冷却技术
- 模拟电压、电流和温度测量
- 内置全面保护
- 易于并联
- 可扩展到 8 MW
- 易于集成
功率系统增值
与标准产品相比,选择定制型功率组件设计有多重优势,具体如下:
- 大功率密度
- 模块化设计,便于并联和集成
- 灵活的配置/拓扑
- 结构紧凑、轻量
- 可靠的液体冷却
- 专为应对恶劣严苛环境而制造
主要应用
- 海运和海上应用
- 风力发电机
- 太阳能逆变器
- 石油、天然气和采矿
- 压缩机
- HVAC
- 工业电机驱动和电梯
功率组件技术特点
- 高效创新的冷却技术
- DC-link 薄膜电容器
- 用于控制每个 IGBT 模块的六个 PWM 信号
- 上下开关间的硬件联锁
- 硬件死区控制
- 支持多个逻辑电平(0-5 V、0-12 V、0-15 V)
- 快速禁用逆变器输出
- 短路保护
- 过压保护
- 接地故障防护
- 过温保护
- 外部复位
- SPDT 故障继电器,常开/常闭触点,230 VAC
- 三个模拟电流信号
- 模拟 DC-link 电压
- 三种模拟 IGBT 温度
- 网络通讯协议
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }电机
丰富的产品型谱使得大部分应用工况总能选择到最合适的扭矩、转速或功率的电机产品。宽阔的电机高效区使得混合动力或纯电动应用能在更宽泛的工况下获得卓越能效。所有电机产品均是针对工程机械、商用车辆及船舶的严格使用环境设计的。
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }电力电子产品
所有电力电子产品均是为非道路移动机械、商用车辆和船舶应用特别设计的。可以很好的满足这些行业严苛的工作环境对高温、振动和机械冲击的要求。高功率密度、高效率及轻量化设计理念,使得系统应用和集成变得更为方便。电机/发电机的控制、AFE、DCDC转换器等功能均能在同一个硬件基础上通过软件来实现,使得产品的硬件类型大为简化。
相关应用
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }风能转换
丹佛斯功率组件可可靠地将风力涡轮机叶片的动能转换为可直接传输至电力网的形式。这就确保了风力涡轮机中能量利用的最大化,同时还能提供持久可靠的电力供应。
相关解决方案
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }适用于可再生能源的功率电子设备解决方案
采用丹佛斯的定制功率电子设备,改善可再生能源技术的可行性。可为您带来更高的可靠性,同时降低太阳能和风能转换的成本,从而最终降低电力成本。
相关市场
Danfoss Silicon Power 是一家活跃于全球定制型 IGBT 功率模块、MOSFET 功率模块、SiC 模块和功率组件领域的制造商。我们保证每款产品都是为您量身定制。
了解 Danfoss Silicon Power 公司如何与汽车、可再生能源和工业制造商合作,共同推进电气化水平。
下载
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fact sheet | Danfoss Bond Buff er P3 | English | Multiple | 30 10月, 2017 | 652.6 KB | |
Fact sheet | Danfoss P3 & P2 power modules | English | Multiple | 30 10月, 2017 | 2.2 MB | |
Fact sheet | Danfoss power stacks | English | Multiple | 30 10月, 2017 | 2.1 MB | |
Fact sheet | Danfoss PowerStack Light | English | Multiple | 30 10月, 2017 | 2.4 MB | |
Brochure | Harness the wind | English | Multiple | 30 10月, 2017 | 6.0 MB | |
Fact sheet | IGBT modules for 3-Level inverters | English | Multiple | 30 10月, 2017 | 2.3 MB |