丹佛斯功率组件是一种高质量的功率转换组件,也是任何大型功率转换系统的主要组成部分。该组件由堆叠的定制 IGBT (绝缘栅双极晶体管)组成,凭借该模块,功率系统供应商能够获得独特的性能参数,使其产品从竞争对手中脱颖而出。
几十年来,丹佛斯一直以优化系统成本为总体目标,通过设计、开发和制造定制功率组件,帮助全球最大的功率系统供应商实现严格的可靠性、使用寿命和成本目标,以获得竞争优势。
我们根据您的个人任务剖面设计功率组件——从功率模块中使用的单个半导体,到功率组件的机械尺寸和需要实现的控制功能。
功率转换系统的平均寿命为 15-20 年,因此,功率组件的可靠性、灵活性(输入和输出)和效率至关重要。风力发电机和太阳能发电厂全天候运转,并直接暴露在极端天气下。因此,需要我们设计出能够承受重载、具有高性能的坚固设备。在丹佛斯,您可以直接利用我们在功率转换设备的功率模块、热管理、制造和测试方面多年累积的专业知识。
通过使用模块化设计方法,可根据应用的特定任务剖面,以经济的方式定制功率组件。
与标准产品相比,选择定制型功率组件设计有多重优势,具体如下:
即将推出...
Danfoss Silicon Power 是一家活跃于全球定制型 IGBT 功率模块、MOSFET 功率模块、SiC 模块和功率组件领域的制造商。我们保证每款产品都是为您量身定制。
了解 Danfoss Silicon Power 公司如何与汽车、可再生能源和工业制造商合作,共同推进电气化水平。