• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SONDEX® 板壳式换热器 (SPS)

我们的 SONDEX® 板壳式换热器 (SPS) 是冷凝和蒸汽加热工况的绝佳选择。换热器采用全焊接板片组,非常适宜处理腐蚀性介质以及高压和高温工况。占用空间更小、重量更轻,是管壳式换热器的理想替代品。

SONDEX® 板壳式换热器 (SPS) 兼具管壳式换热器和板式换热器的优点,既保持了前者的高工作压力和温度,又保持了后者的高效率。我们的板壳式换热器是“两全其美”的解决方案,在广泛的应用领域提供了超凡卓越的性能,特别是在蒸汽冷凝工况方面。

特点和优势

适应性强的换热器。是处理冷凝工况,尤其是无冷凝水过冷工况的理想选择。它们还是清洁流体、软化水和清洁热油的理想蒸汽加热器。

该换热器经专门设计,具有强抗热冲击性能以及高温和高压疲劳性能,因此其非常适用于温度大幅骤变的循环工况和其他工况。

提供螺栓连接型和全焊接型设计以供选择。与螺栓连接型换热器相比,全焊接型换热器可以处理高温和高压工况,但是无法打开进行清洁作业。可以通过 CIP(就地清洗)系统进行清洗。

应用

  • 暖通空调行业
  • 船舶与海工行业
  • 乳制品/食品/饮料行业
  • 制糖业
  • 沼气行业
  • 制冷行业
  • 纸浆和造纸行业
  • 重工业
  • 采矿业
  • 石油化工业
  • 化工行业
  • 冷凝
  • 蒸汽加热
  • 冷油器
  • 气体加热器/冷却器

技术规格

  • DN25 至 DN300 接头
  • (框架设计基于 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 和 ASME 第八章第 1 部分建筑标准)
  • 由 AISI 304/316 和钛制成的板片。其他材料按需提供
  • 外壳材料: 碳钢、不锈钢
  • 最大工作压力 40 bar (580 psi)
  • 对于螺栓连接型换热器,其工作温度范围为 10°C 至 250°C(50°F 至 482°F)(对于全焊接型,其温度高达 400°C (752°F))

SONDEX® 板壳式换热器的工作原理

SONDEX® 板壳式换热器采用全焊接式板组,非常适用于极具挑战性的应用。

常见问题