PLUS+1® 兼容脚踏板
单向踏板加强型设计,300 万个周期的使用寿命。
性能卓越、经久耐用、功能安全,操作者可完全控制车辆。
加强型设计
使用寿命为 300 万个周期
单向踏板行程16˚ 或 17˚
电位计传感器
模拟输出选项,最高供电电压为16 Vdc
- 10% 至 90%
踏板角度选项:
- - 28˚, - 35˚, - 45˚
IP66 防护等级
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | KEP Uni-directional and Bidirectional Foot Pedal Technical Information | 英語 | Multiple | 17 12月, 2019 | 2.8 MB |