自力式温度控制器

  • 概述
  • 常见问题
  • 工具和应用

从能效角度来说,温度控制可以降低热损失,从而降低 CO2 排放量。对供热系统温度水平进行精准控制可以为楼宇终端用户带来恰当的舒服度。为确保发挥最佳温控性能,合理控制比以及对生活热水供应要求做出快速反应只是所需的一部分功能。

独幢住宅和公寓的解决方案 

独幢住宅和公寓的恒温控制器可用于控制即热式/蓄热式生活热水和供热系统的流动温度。通过快速开合,这种温控器可以保护换热器免遭水垢影响,并确保系统装机设备拥有较长的使用寿命。

在供水温度和压差变化较小的即热式生活热水系统中,可以采用反应时间较快的 RAVI 控制器。对于压差高于 2 bar 的情况,建议配置压差控制器。对于负荷变化剧烈的系统,具有流量限制与温度控制的 AVTQ 或 IHPT 控制器是绝佳选择。

它们能够在水龙头打开瞬间快速响应,使恒温控制阀保持稳定的压差。确保最佳温度控制。对于更高流量的情况,AVTB 恒温器可用于即时生活热水和供热系统。

在供热和通风系统中,丹佛斯提供反应时间适中的通风和供热专用 RAVK 控制器。 

对于蓄热式系统,丹佛斯提供了 AVTB、RAVI / RAVK 恒温器。

多户住宅和商业建筑的解决方案

多户住宅和商业建筑的恒温器温度控制器可用于生活热水系统和在区域供热应用中限制回水温度。 

对于蓄热式系统和热水水罐应用,丹佛斯提供了 AVTB、AVT/VG、AFT/VFG2 恒温器。

在某些应用中需要限制生活热水水罐或供热系统的回水温度以避免回水温度过高。这可以通过在水罐或供热应用的回水管道中安装一个 FJV 型回水温度限制器来实现。 

通常,恒温器温度控制器适用于供水温度变化稳定和压差稳定的系统。对于压差变化较大的情况,建议安装一个压差控制器。

自力式温度控制器以模块化形式提供,具有满足 DIN 标准的安全功能。 

特点和优势

对供热系统温度水平进行精准控制可以为楼宇终端用户带来恰当的舒服度。

从能效角度来说,实现最优温度控制可以降低热损失,从而降低 CO2 排放量。

为确保发挥最佳温控性能,合理控制比以及对生活热水需求做出快速反应只是所需的一部分功能。

常见问题

热水即时供应。

阀门将完全打开。

“VGs”型阀门

Rg5(青铜)

0.8 bar。

无限制。这种传感器可以设在任何位置。

阀门从关闭到完全打开的温度偏差。

阀门从关闭到 Kv(尺寸)时的温度偏差。

阀锥泄压。

工具和应用

应用指南