在商业应用中用于流量传感器的能量计算器
Infocal™ 9 是一种能量计算器,例如结合 SONO 3500 CT™ 流量计 或 SonoSensor™ 30 流量传感器使用。为地方和区域能源系统的供热、制冷或混合供热/制冷应用而专门设计。
这种计算器通过了 MID II 级 B+D 认证,分为 230 V AC 市电或电池供电版本(电池寿命为 12 年)。
技术参数
- 尺寸:DN15 – DN1200
- 温度:0-160°C
- 类型:能量计算器
- 认证:MID II 级 B+D 认证(供热)
- 流量传感器电缆长度:最长 100.0m (230 VAC)| 10.0m(电池供电)
- 温度传感器电缆长度:2.0m | 3.0m | 5.0m | 10.0m
- 配置选项:
- 脉冲输出
- 其他流量、压力和温度传感器
- 数据记录:36 个月
- 模块化:1 个用于通信模块的插槽
- 防护等级: IP65
- 通信:
- 有线 M-bus
- 无线 M-bus (OMS)
- 2 个脉冲输出/输入
- RS 485 modbus RTU
- 2x 4-20mA
- 电源:
- D 型电池 3.6V
- 电源设备 230 V AC
特点和优势
尺寸范围广泛,从 DN15 至 DN1200
流量传感器输入脉冲频率高,最高可达 200 Hz
温度范围广泛,产品可用性高
流量传感器电缆长度可达 100.0m
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Energy metering solutions - Product overview | 英語 | Multiple | 10 3月, 2020 | 2.5 MB | |
数据表 | Infocal 9 | 英語 | Multiple | 26 5月, 2020 | 952.8 KB | |
Quality Assurance Certificate | LEI KS-1621-MP-002-20 | 英語; 立陶宛语 | Multiple | 17 4月, 2021 | 1.1 MB | |
Metrological Certificate | LEI LT-1621-MI004-028 | 英語; 立陶宛语 | Multiple | 17 4月, 2021 | 973.5 KB | |
产品手册 | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | 英語 | Multiple | 12 4月, 2019 | 560.5 KB | |
用户指南 | SonoEnergy Control Panel | 英語 | Multiple | 09 9月, 2016 | 3.0 MB |