像更换油料过滤器之类的简单工作通常至少要耗费 10 分钟。加上拧开机柜后溢出的油液,您可能还需要 5 分钟的时间进行清洁。现在,这些问题已一去不复返: 丹佛斯设计独特的筒形过滤器只需要 45 秒钟就可以完成更换,而且不会产生溢油。我们所有的过滤器均经过专门设计和测试,可确保产品保持其形状并和位置 — 我们推出的过滤器产品可同时用于采暖燃油和煤油。所有丹佛斯工作油泵均配备红色筒形过滤器(唯一一款已获准并推出的用于丹佛斯 Diamond 系列 2.0 工作油泵的筒形过滤器)。您可以轻松接近过滤器,对其进行干净、快速地更换,而无需拧开机柜。
您并非一直都能看到过滤器内是否有沉淀层形成,所以为了避免风险和效率下降,您应当更换过滤器,以此作为油料燃烧器年度维护工作的一部分。
维护工作不容妥协。购买筒形过滤器时请认准丹佛斯红色过滤器产品。
只需 45 分钟就可以完成更换。
可同时用于采暖燃油和煤油。
在经过妥善调节之后,这款燃烧器可以将油耗降低 10% 甚至更多。
更换丹佛斯燃烧器元件 — 只需几秒即可找到备用件。
进入页面
通过丹佛斯燃烧器扫描程序,您可以扫描燃烧器控制机构的错误代码,并以此为指导寻找现场解决方案。
利用喷油嘴计算器,计算丹佛斯喷油嘴的容量、效率和尺寸。这种计算基于欧洲标准供热燃油。