• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

iC7 滤波器

  • 概述
  • 文档

滤波器可优化系统的谐波状况,确保电机得到保护,或在使用非屏蔽电缆的情况下也能可靠运行。滤波器抑制谐波,或补偿变频器对其它设备造成的谐波效应。它们为优先考虑高电源质量的系统配置确保变频器的最佳可靠性和效率。 

如需评估系统的谐波抑制要求并找到最佳解决方案,请使用在线工具 MyDrive® Harmonics

这是一款高级无源谐波滤波器,可为额定电流高达 480 A 的 iC7 变频器优化谐波状况。并联可达至更高规格要求。此程序提供 2 个版本,分别用于 10% 和 5% 或者更高水平的 THDi 系统。在部分负荷运行的情况下,这种无源谐波解决方案能够实现最佳能效,优于大多数基于 AFE 的解决方案。

优点

  • 抑制谐波,以满足 THDi 10% 或 5% 或更高要求
  • 提高电源质量,确保最长运行时间
  • 确保在安装 iC7 变频器时,符合 IEEE 519-2022 标准要求

在产品商店中查找

高级谐波滤波器 OF7P2

用于 AFE 的 LC 滤波器和并网变流器,适用于再生和低谐波应用。 ​

应用中需要再生或低谐波功能时,需要在电源和变频器之间安装一个 LC 或 LCL 滤波器。在与 AFE 或并网变流器的紧密组合中,此滤波器可确保正确的电源质量和极小的电网中断。一个专用变压器服务一个变频器时,此 LC 滤波器是正确选择。 ​

优点 ​

  • 确保正确的电源质量 ​
  • 最大限度地减少电网中断情况​
  • 将电容器和电感器的波形平滑特性以最佳方式结合在一起

在产品商店中查找

LC 滤波器 OF7Z1

对于需要 LCL 滤波器的水冷应用,可组合使用 LC 滤波器 OF7Z1 与 L 滤波器 OF7Z5。请勿单独使用此 L 滤波器。 ​

优点

  • 实现 LCL 滤波器的最佳性能​
  • 最大限度减少电网中的谐波失真​
  • 适合再生和低谐波应用

在产品商店中查找

L 滤波器 OF7Z5

用于空冷 AFE 的 LCL 滤波器和并网变流器模块,适用于再生和低谐波应用。应用中需要再生或低谐波功能时,AFE 模块组合专用 LCL 滤波器是正确的选择。在与 AFE 或并网变流器的紧密组合中,此滤波器可确保最佳性能,最大限度减小电网中的谐波失真。对于需要 LCL 滤波器的水冷应用,可组合使用 LC 滤波器 OF7Z1 与 L 滤波器 OF7Z5。

优点

  • 确保变频器或电力转换器达至最佳性能
  • 最大限度减少电网中的谐波失真
  • 适合再生和低谐波应用

在产品商店中查找

LCL 滤波器 OF7Z3

正弦滤波器可提供正弦b波电压。该款滤波器降低了电机绝缘强度以及来自电机的开关噪声,允许使用非屏蔽的电机电缆。

优点

  • 降低电动机绝缘压力
  • 减少共模电流
  • 降低电机的开关噪声
  • 为电机提供最佳保护,延长使用寿命
  • 降低电动机损失

在产品商店中查找

正弦滤波器 OF7S1

在变频器与电机之间安装dU/dt 滤波器可消除非常快速的电压变化。电机端子相间电压仍呈脉冲状,但其 dU/dt 值降低。

优点

  • 降低电机端子侧电压的 dU/dt 值
  • 抑制输出电压峰值,以此来保护电机绝缘装置
  • 减少电机电缆和电机中的电流泄漏及损耗

在产品商店中查找

dU/dt 滤波器 OF7U1

dU/dt 和共模滤波器相结合,可消除快速的电压变化,降低对电机绝缘造成的压力。它可减少电机电缆(屏蔽或非屏蔽)中的高频噪声,还可降低电机中的轴承电流。

优点

  • 消除快速的电压变化,降低对电机绝缘造成的压力
  • 降低电机电缆中的高频噪声
  • 降低电机中的轴承轴电流

在产品商店中查找

dU/dt 与 CM 滤波器 OF7U2

该共模滤波器可减少与电机电流中的放电相关的高频电流。它可以减少甚至消除这些放电。这种效应减少了轴承的磨损,从而延长了轴承的使用寿命,降低了维护成本,延长了正常运行时间。与 iC7 变频器兼容。

优点

  • 降低高频电流
  • 减少轴承磨损,延长轴承使用寿命
  • 降低维护成本,延长正常运行时间

在产品商店中查找

共模滤波器 OFXC1

DC/DC 转换器需要在直流电源与转换器之间安装一个直流滤波器,以便控制电流和提升电压。DC/DC 滤波器可平滑电流和电压波形,大多数直流电源及负载均适用。

优点

  • 平滑电流和电压波形,大多数直流电源及负载均适用。
  • 提升 DC/DC 转换器的电压
  • 存储能量并降低负载电流的 di/dt 斜率。随着电流的降低,存储的能量逐渐释放回系统中

在产品商店中查找

DC/DC 滤波器 OF7D1

兼容产品

  iC7-Automation iC7-Marine iC7-Hybrid



变频器 空冷式系统模块 液冷式系统模块 液冷系统模块



INU AFE NFE INU AFE GC DC/DC 变流器 适合发电机应用的 INU
谐波滤波器  
高级谐波滤波器 OF7P2 X                
输入滤波器  
用于 AFE 的 LC 滤波器 OF7Z1           X X    
用于 AFE 的 LCL 滤波器 OF7Z3     X            

用于 AFE 的 LCL 滤波器 OFZ1 + OFZ5

          X X    
输出滤波器  
FC OF7S1 的正弦滤波器 /SM OF7S1SM 的正弦滤波器 X       X       X
dU/dt 滤波器 OF7U1   X     X       X
dU/dt 和 CM 滤波器 OF7U2         X       X
共模滤波器  
共模滤波器 OFXC1   X              
DC/DC 滤波器  
DC/DC 滤波器 OF7D1               X  

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
安装指南 iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) 英語 Multiple 18 4月, 2023 10.5 MB .pdf
安装指南 iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 英語 Multiple 20 4月, 2023 1.9 MB .pdf