将无油技术扩展到更高的制冷量
丹佛斯天磁®VTX1600压缩机为大冷量冷水机组带来了无油磁轴承技术的优势。450吨/1600千瓦的标称额定容量允许多台压缩机配置高达3600吨/12660千瓦或更大。
点击观看3D模型
VTX1600压缩机针对水冷式冷水机应用进行了优化,采用了先进的空气动力学设计,在压缩机全生命周期内提供了行业领先的满载效率,且性能零衰减。结合先进的IGV设计,VTX1600即使在恒定的冷凝器进水温度的工况下也能提供出色的卸载能力。
特点和优点
可适用R134a制冷剂与经济器,最高制冷量可达450冷吨/1600千瓦
针对水冷式冷水机应用进行了优化
先进的航空设计提供行业领先的效率
在压缩机全生命周期内,性能零衰减
文件
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | VTX Compressor Brochure | English | Multiple | 07 3月, 2024 | 4.3 MB |
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® 天磁® - TT丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 TT 无油压缩机有四种不同型号,范围从 60 冷吨至 200 冷吨/ 200 至 700 kW,使用 R134a 或非燃性、低 GWP 值的 R513A。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Turbocor® 天磁® - TG丹佛斯 Turbocor® 天磁® TG 无油压缩机有四种型号,从 40 冷吨至150 冷吨/ 140 kW 至 540 kW,使用超低 GWP 的 HFO1234ze。
避免假冒产品