体验无油技术在高压比应用中的优势
丹佛斯天磁® TTH/TGH 无油离心式压缩机专为高压比应用而设计,例如炎热环境下的风冷式冷水机组、热回收、热泵或热存储。 TTH/TGH 压缩机是传统有油螺杆压缩机的高性能替代产品,效率更高、噪音更低、占地面积更小。
查看产品3D模型
此外,无油技术与传统的有油螺杆压缩机不同,在压缩机的使用寿命内不会出现性能下降,而传统的有油螺杆压缩机会因过量的油和机械磨损而导致性能下降
作为丹佛斯长期制冷剂战略的一部分,TTH/TGH 压缩机提供低 GWP 制冷剂选择。TTH 型号使用 R134a 并兼容不易燃的 R513A,而 TGH 型号则使用超低全球变暖潜能值的 HFO-1234ze。
性能及优势
在压缩机的使用寿命内,性能零衰减,无机械磨损
部分负载时能效出色
系统设计紧凑、轻便、简单,可降低安装和维护成本
软启动可降低启动时的浪涌电流
运行噪音极低 - 70 dB(A),与同等尺寸的螺杆压缩机相比噪音低达 8 dB(A)
通过 ETL 认证并符合 CE 标准
有两种压缩机型号可供选择
TTH375 |
TGH285 |
高达 6.2 的高压比和水冷功能 |
高达 6.2 的高压比和水冷功能 |
低温,中温和标准温度应用 | 低温,中温和标准温度应用 |
380 伏、400 伏和 460 伏 |
380 伏、400 伏和 460 伏 |
R134a 和低 GWP R513A | 超低 GWP HFO1234ze |
文档
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® 天磁® - TT丹佛斯 Turbocor® 天磁® 型 TT 无油压缩机有四种不同型号,范围从 60 冷吨至 200 冷吨/ 200 至 700 kW,使用 R134a 或非燃性、低 GWP 值的 R513A。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® 天磁® - TG丹佛斯 Turbocor® 天磁® TG 无油压缩机有四种型号,从 40 冷吨至150 冷吨/ 140 kW 至 540 kW,使用超低 GWP 的 HFO1234ze。
视频