VTT 可帮助制冷系统实现高效、可靠的运行
引入全新 VTT 系列丹佛斯 Turbocor® 压缩机,是无油、变频、磁轴承技术的先驱。在品质久经验证的丹佛斯 Turbocor® TT 系列压缩机平台基础之上,VTT(变频双涡轮增压)无油压缩机采用荣获专利的 IntraFlow™ 技术,可实现业内最高的满负荷和部分负荷效率,性能调节卓越。
VTT 系列还将丹佛斯现有压缩机冷量范围扩大至 400 冷吨/ 1430 kW。
独一无二的 IntraFlow™ 专利技术
凭借荣获专利的创新 IntraFlow™ 技术,VTT 系列压缩机免去了进气导流导叶(IGV)或可变几何扩压器的成本和复杂程度,同时也简化了冷量控制过程,延伸了稳定的运行范围,并提高了压缩机效率。
概括而言,即 IntraFlow™ 将一部分流体通过系列喷嘴从蜗壳出口引至第一级扩压器。而这部分气流提供的气动冲角控制,使 VTT 获得了所有离心压缩机中最大的稳定运行范围。
- 行业内最高的满负荷与部分负荷效率
- 出色的冷量卸载表现
- 延伸的稳定运行范围
- 不再需要进气导流叶片等机械进气导叶
丹佛斯 Turbocor® VTT 无油压缩机的设计通过 A 径或 B 径使 OEM 满足更严苛的冷水机组能效要求(根据 ASHRAE 90.1-2016)
应用和数据
丹佛斯 Turbocor® VTT 无油压缩机针对水冷式和蒸发式冷水机组设计,标准冷量范围为 200-400 冷吨(700-1430 kW)。
VTT 系列具有出色的冷量卸载能力,因此非常适用于 24/7 全天全年运行的建筑类型,如数据中心、医院等。
VTT 系列电压应用范围为 380V 至 575V,满足 ETL、CE 和 PED 认证条件。

特点和优势
200 至 400 TR - 700 至 1430 kW ,使用 R134a 单压缩机
高达 2 MW 的水冷式和蒸发式冷水机组,能源效率无与伦比
创新研发的 IntraFlow™ 技术简化了容量控制,扩大了稳定的运行范围,提高了效率

TurboTool®
丹佛斯 TurboTool® 应用程序能够让丹佛斯 Turbocor® 天磁® 压缩机的维修变得前所未有的简单。您可以通过手机排查潜在问题,只需将故障现象输入到应用程序中,便可立即收到问题解决方案建议。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | VTT.TG310 DATASHEET_Chinese version | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 336.1 KB |
相关产品
避免假冒产品