• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯Turbocor®天磁® TTH/TGH

体验无油技术在高压比应用中的优势

丹佛斯天磁® TTH/TGH 无油离心式压缩机专为高压比应用而设计,例如炎热环境下的风冷式冷水机组、热回收、热泵或热存储。 TTH/TGH 压缩机是传统有油螺杆压缩机的高性能替代产品,效率更高、噪音更低、占地面积更小。

查看产品3D模型

此外,无油技术与传统的有油螺杆压缩机不同,在压缩机的使用寿命内不会出现性能下降,而传统的有油螺杆压缩机会因过量的油和机械磨损而导致性能下降

作为丹佛斯长期制冷剂战略的一部分,TTH/TGH 压缩机提供低 GWP 制冷剂选择。TTH 型号使用 R134a 并兼容不易燃的 R513A,而 TGH 型号则使用超低全球变暖潜能值的 HFO-1234ze。

Turbocor - 参数表-丹佛斯

天磁® 概况介绍

丹佛斯天磁® 系列无油离心式压缩机(型号 TT、TG 和 VTT)采用创新技术,为您的空调应用降低运行成本和维护费用。

产品样本

丹佛斯天磁® TTH/TGH 压缩机

丹佛斯天磁® TTH/TGH 无油磁悬浮压缩机,专为高压比应用而优化设计。

性能及优势

在压缩机的使用寿命内,性能零衰减,无机械磨损

部分负载时能效出色

系统设计紧凑、轻便、简单,可降低安装和维护成本

软启动可降低启动时的浪涌电流

运行噪音极低 - 70 dB(A),与同等尺寸的螺杆压缩机相比噪音低达 8 dB(A)

通过 ETL 认证并符合 CE 标准

有两种压缩机型号可供选择

TTH375

TGH285

高达 6.2 的高压比和水冷功能

高达 6.2 的高压比和水冷功能

低温,中温和标准温度应用 低温,中温和标准温度应用

380 伏、400 伏和 460 伏

380 伏、400 伏和 460 伏

R134a 和低 GWP R513A 超低 GWP HFO1234ze

 

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
Brochure Danfoss Turbocor Compressor Specification Sheet English Multiple 13 8月, 2024 8.0 MB .pdf
Brochure TTH TGH Brochure English Multiple 29 5月, 2019 4.0 MB .pdf

相关产品

视频

丹佛斯天磁® 高压比应用

新型丹佛斯天磁® TTH/TGH无油压缩机提供了扩展的运行图,以支持需要更高压比的应用。这些应用包括在高环境温度下运行的风冷冷水机组、热泵、低温工艺和蓄冷应用。