丹佛斯 Turbocor® 天磁® TT 系列: 无油压缩机,使用 HFC134a 制冷剂
高能效环保压缩机
丹佛斯 Turbocor® 天磁® 无油离心压缩机专门针对暖通空调行业设计,采用磁悬浮轴承、两级离心压缩、永磁变频电机和智能电子控制,重量轻、占地面积小、噪音低,效率高。
丹佛斯 Turbocor® 天磁® TT系列离心压缩机的额定容量为 60 - 200 冷吨/ 200 - 700 kW,使用环保型制冷剂 HFC134a,臭氧消耗潜能值为零,且不受蒙特利尔议定书所规定的逐步淘汰限制。此外,也可选择低 GWP 值的非可燃性(A1 安全等级)R513A 制冷剂。

TT 系列有四款压缩机型号:
TT300 | TT350 | TT400 | TT700 |
|
|
|
|
特点和优势
60至200冷吨 - 200至700kW,使用 R134a 和 R513A
部分负荷时能源效率卓越
系统设计紧凑、轻便简易,减少了安装和维护成本
软启动减少了启动时的起动电流
超静音运行 - 70 dB(A)
ETL 质量认证,符合 CE 要求

TurboTool®
丹佛斯 TurboTool® 应用程序能够让丹佛斯 Turbocor® 天磁® 压缩机的维修变得前所未有的简单。您可以通过手机排查潜在问题,只需将故障现象输入到应用程序中,便可立即收到问题解决方案建议。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 英語 | Multiple | 13 4月, 2020 | 3.7 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 26 4月, 2020 | 2.6 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 俄语 | Multiple | 27 6月, 2019 | 2.6 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 意大利语 | Multiple | 19 3月, 2018 | 3.6 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 25 10月, 2018 | 44.0 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 法语 | Multiple | 28 10月, 2018 | 44.0 MB | |
产品手册 | Danfoss Solutions for Chillers | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 2.3 MB |
相关产品
应用案例
即将推出...
即将推出...
避免假冒产品