• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Turbocor® 天磁® - TG

高能效环保压缩机

丹佛斯 Turbocor® 天磁® TG 系列离心压缩机额定容量为 40-150冷吨 / 140-540 kW,使用新一代制冷剂 HFO-1234ze。这款制冷剂全球变暖潜能值极低 (GWP < 1),臭氧消耗潜能值 (ODP) 为零,且不受欧盟 F-Gas 法规要求的逐步减少氢氟烃 (HFC) 的限制。

Turbocor® 天磁® 说明书 - 丹佛斯

Turbocor® 天磁® 产品说明书

丹佛斯 Turbocor® 天磁® 无油离心压缩机产品组合,TT、TG 和 VTT 型号,采用创新技术,降低空调运营和维护成本。

TG 系列有四款压缩机型号:

TG230 TG310 TG390 TG520
  • 风冷和水冷,低压比 

  • 40-70冷吨 / 140-246kW 冷量 

  • 低温、中温和高温应用 

  • 380、400V、460V 和 575V 电压

  • 风冷和水冷,低压比

  • 60-90冷吨 / 211-316kW 冷量 

  • 低温和标准温度应用 

  • 380、400V 和 460V 电压

  • 水冷,低压比  

  • 70-120冷吨 / 246-421kW 冷量 

  • 低温和标准温度应用  

  • 380、400V、460V 和 575V 电压

  • 水冷,低压比 

  • 90-150冷吨 / 316-526kW 冷量 

  • 低温和标准温度应用 

  • 380、400V 和 460V 电压

特点和优势

专为超低 GWP 值的 HFO-1234ze 制冷剂研发

40-150冷吨 / 140-540kW

满负荷和部分负荷时能源效率卓越

系统设计紧凑、轻便简易,减少了安装和维护成本

软启动减少了启动时的起动电流

超静音运行 - 70 dB(A)

Turbo tool - 丹佛斯

TurboTool®

丹佛斯 TurboTool® 应用程序能够让丹佛斯 Turbocor® 天磁® 压缩机的维修变得前所未有的简单。您可以通过手机排查潜在问题,只需将故障现象输入到应用程序中,便可立即收到问题解决方案建议。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Danfoss Solutions for Chillers 俄语 Multiple 28 6月, 2019 2.8 MB .pdf
产品手册 Danfoss Solutions for Chillers 意大利语 Multiple 20 3月, 2018 3.7 MB .pdf
产品手册 Danfoss Solutions for Chillers 英語 Multiple 14 4月, 2020 3.9 MB .pdf
产品手册 Danfoss Solutions for Chillers 法语 Multiple 29 10月, 2018 44.2 MB .pdf
产品手册 Danfoss Solutions for Chillers 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 19 5月, 2017 2.3 MB .pdf
产品手册 Danfoss Solutions for Chillers 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 26 10月, 2018 44.2 MB .pdf

相关产品

相关解决方案

案例故事

即将推出...

即将推出...

避免假冒产品

识别并打击假冒丹佛斯产品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会败坏您企业以及我们公司的名声。因此,我们正在尽一切努力打击假冒产品。了解更多关于如何确保您购买的产品是丹佛斯正品的信息。