稳定可靠,稳定与性能的完美结合
VLT® Micro Drive FC 21 设计紧凑,简单易用且稳定可靠。体积小巧、节省电柜空间。精益运行,使用寿命更长。
VLT® Micro Drive FC 21 不仅外形小巧、易于调试,而且采用高质量电子元器件,实现真正的可靠性和最大运行时间。标配可插拔的控制面板,并支持PC软件工具MCT10。带加强涂层的印制电路板(PCB)确保变频器即使在苛刻的环境下也能可靠运行且经济有效。
供电电压和功率范围
- 1 x 200-240 V...0.18-2.2 kW
- 3 x 380-480 V...0.37-15 kW
特点和优势
书本型设计,可并排安置且不会降低额定值,节省安装空间
独立风道,避免灰尘侵入
标准配置带涂层的线路板,确保更长的使用寿命和可靠性
高效的散热片可将热量从电子元件上消散,从而延长了变频器的使用寿命并提高可靠性
高效的冷却功能可使变频器在50℃的环境温度下运行,无需降容
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | 9 Tips towards energy efficiency - English | 英語 | Multiple | 09 1月, 2023 | 79.2 MB | |
产品手册 | 變頻器技術 實現高能效的 9 個祕訣 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 台灣 | 11 5月, 2023 | 73.3 MB | |
案例 | 丹佛斯 VLT® Micro Drive FC 51/21变频器 在大型物流分拣中心的应用 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 04 2月, 2023 | 3.3 MB | |
产品手册 | 物流、输送专用 变频器x | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 22 11月, 2021 | 6.7 MB | |
案例 | 助阵西部最大物流快递枢纽, 激发智慧物流高效潜能 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 18 1月, 2023 | 2.9 MB | |
案例 | 助阵西部最大物流快递枢纽, 激发智慧物流高效潜能 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 18 1月, 2023 | 1.5 MB |
联系我们
要获取更多信息或获取此变频器的报价,请 联系我们