VLT® 6000 处于停产阶段,已达到其生命周期的终点。丹佛斯拥有广泛的低压变频器产品组合,将帮助您针对应用选择最优产品更换变频器。丹佛斯生命周期管理模式建议更换使用 DrivePro® Retrofit 服务。
停产: 处于停产阶段的变频器无备件且无可用服务选件。由于磨损或故障,操作此阶段的变频器可能导致不可预知的过程停机。 为避免此类风险,我们建议采用新一代变频器进行改装,为您的应用带来最新的技术优势。
延续产品 VLT® HVAC Drive FC102
丹弗斯 VLT® HVAC Drive FC 102 专用于通风、供热和制冷应用。 VLT® HVAC 变频器拥有各类强大标准和可选功能,确保总拥有成本较低。
功率范围
3 x 200-240 V.......................1.1-45 kW
3 x 380-480 V...................1.1-1000 kW
3 x 525-600 V.......................1.1-90 kW
3 x 525-690 V...................1.1-1400 kW
功率规格 - 低谐波变频器
3 x 380-480 V ...................160-710 kW
功率规格 - 12 脉冲变频器
3 x 380-500 V................. 315-1000 kW
3 x 525-690 V .................450-1400 kW