VLT® 2800 的生命周期已到停用阶段,这意味着将停止投入,不再生产。备件和服务选项不再可用。在此阶段操作变频器可能会因磨损或故障而导致不可预测的工艺停机。

丹佛斯建议使用 DrivePro® Retrofit 服务进行替换,优化设备的使用寿命和循环价值。

我们将帮助您选择具有适合您的应用的相应功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年对您的系统进行优化。

查看 VLT® 2800 的技术文档

后续产品:VLT® Midi Drive FC 280

VLT® Midi Drive FC 280 不只是后续产品,更是最好的替代品。除了完全向后兼容外,它还提供多种附加功能,因此,此款新型变频器灵活、可通信、易于使用,最适合您的应用。

功率范围
1 x 200-240 V.........0.37-2.2 kW
3 x 220-240 V.........0.37-3.7 kW
3 x 380-480 V.........0.37-22 kW

阅读有关 VLT® Midi Drive FC 280 的更多信息

丹佛斯员工正在提供 DrivePro® Site Assessment 服务

轻松获取服务

我们还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务为您提供支持,简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。