VLT® 功能扩展件

功能扩展件可通过扩展 I/O 选件并为各个反馈设备提供专用接口,以此提高变频器的灵活性。

下载选件组合

VLT® 通用 I/O MCB 101
  • 提供更多数量的控制输入和输出
  • 3 个数字输入 0-24 V: 逻辑 ‘0’ < 5 V; 逻辑 ‘1’ > 10V
  • 2 个模拟输入 0–10 V: 分辨率:10 位以上
  • 2 个数字输出:NPN/PNP
  • 1 个模拟输出 0/4–20 mA
  • 弹簧式安装的连接件
VLT® 编码器输入 MCB 102
  • 可连接各种类型的增量型和绝对值型编码器 连接的编码器可用于闭环速度控制和闭环磁通矢量控制
  • 支持下列编码器类型:
    • 5V TTL (RS 422)
    • 1VPP SinCos
    • SSI
    • Hiperface
    • EnDat
VLT®旋转变压器输入 MCB 103
  • 该选件可连接旋转编码器以提供电机的速度反馈
  • 原边电压......2–8 Vrms
  • 原边频率 2.0-15 kHz
  • 最大原边电流 50 mA rms
  • 副边输入电压......4 Vrms
  • 弹簧安装式连接件
VLT® 继电器卡 MCB 105
  • 可使用3个附加继电器输出扩展继电器功能。
  • 额定负载/最小负载下的最大开关速率......6 min–1/20 sec-1
  • 控制电缆连接保护
  • 弹簧式安装的控制线缆连接件
  • 最大端子负载:
    • AC-1 电阻性负载......240 V AC 2 A
    • 功率因数为 0.4 时的 AC-15 电感性负载 交流 240 V,0.2 A
    • DC-1 电阻性负载......24 V DC 1 A
    • 功率因数为 0.4 时的 DC-13 电感性负载 ......直流 24 V,0.1 A
  • 最小端子负载:
    • 直流 5 V......10 mA
VLT® 24V 直流电源 MCB 107
  • 连接外部直流电源,以便在电源故障期间保持控制部分和任何已安装的选件存活
  • 在不连接主电源的情况下,可以完全操作LCP(包括参数设置)和所有已安装的选项
  • 输入电压范围...... 24 V DC +/- 15%(最大37 V,持续10秒)
  • 最大输入电流...... 2.2 A
  • 最大电缆长度...... 75米
  • 输入电容负载...... <10μF
  • 上电延迟...... <0.6 s
VLT® 安全 PLC I/O MCB 108
  • VLT® AutomationDrive FC 302 提供基于单极 24 V 直流输入的安全输入
  • 对于多数应用,该输入允许用户通过经济有效的方式实现安全。对于使用更多采用先进技术的产品(如安全 PLC、光栅等)的应用,使用安全 PLC 接口可连接两个线缆安全回路
  • 该安全 PLC 接口允许安全 PLC 在正/负回路上中断而不会干扰安全 PLC 的感测信号
VLT® 模拟 I/O MCB 109
  • 此模拟输入/输出可轻松装入变频器中,用于升级到高级性能,并利用其它输入/输出进行控制
  • 升级为变频器内置时钟提供备用电源的变频器(备用电池通常使用寿命为 10 年,视环境而定)。这可确保变频器的所有时钟功能(如:计时操作)稳定使用
  • 3 个模拟输入,每个输入可配置为电压与温度输入
  • 连接 0-10 V 模拟信号以及 PT1000 和 NI1000 温度输入
  • 3 个模拟输出,每个输出可配置为 0-10 V 输出
VLT® PTC 热敏电阻卡 MCB 112
  • 与内置 ETR 功能和热敏电阻端子相比,可改进对电动机状况的监测
  • 保护电动机,避免过热
  • 通过 ATEX 认证,可与 Ex d 和 Ex e 电动机配合使用(EX e 仅适用于 FC302)
  • 使用安全停止功能,该功能符合 SIL 2 IEC 61508 的要求
VLT® 传感器输入 MCB 114
  • 通过监测电动机中的轴承和绕组温度来防止电动机过热
  • 三个自检测传感器输入,适用于 2 线或 3 线 PT100/PT1000 传感器
  • 一个附加模拟输入 4–20 mA
VLT® 实时时钟 MCB 117
  • 利用高级数据记录功能促进故障分析
  • 支持预防性和预测性维护功能
  • 为事件添加时间和日期戳
  • 包含备用电池
  • 易于安装
VLT® Safety Option MCB 150 和 MCB 151
  • 扩展了安全转矩关断 (STO) 功能,该功能集成在标准 VLT® AutomationDrive 中。使用安全停止 1 (SS1) 功能在去除力矩之前执行受控停止。使用速度安全限制 (SLS) 功能监测是否超过指定速度。
  • 这些功能最高可实现 ISO 13849 中 PL d 等级以及 IEC 61508 中 SIL 2 等级的要求。
  • 更多符合标准的安全功能
  • 替换外置安全设备
  • 减少空间要求
  • 2 个安全可编程输入
  • 1 个安全输出(用于 T37)
  • 简化机器认证
  • 持续为变频器供电
  • 安全 LCP 复制
  • 动态调试报告
  • TTL (MCB 150) 或 HTL (MCB 151) 编码器作为速度反馈
VLT® Safety Option MCB 152
  • 通过将 PROFIsafe 现场总线与 VLT® PROFINET MCA 120 现场总线选件结合使用来激活 Safe Torque Off (STO) 功能。它可通过连接工厂内的安全设备来提高灵活性
  • 应根据 EN IEC 61800-5-2 标准执行安全功能
  • 支持 PROFIsafe 功能,以根据 EN IEC 61508 和 EN IEC 62061、性能等级 PL d、3 类(根据 EN ISO 13849-1)从任何 PROFIsafe 主机启用 VLT® AutomationDrive 的集成安全功能,最高达到安全完整性级别 SIL 2
  • PROFIsafe 设备(与 MCA 120 组合)
  • 替换外置安全设备
  • 2 个安全可编程输入
  • 安全 LCP 复制
  • 动态调试报告
VLT® 无传感器安全 MCB 159

VLT® 安全选件 MCB 151 扩展了 VLT® 无传感器安全 MCB 159 选件,可为 VLT® AutomationDriveFC 302 提供安全的无传感器速度功能(SS1 / SLS / SMS)。

使用 MCB 159 选件,安全速度监控不再需要外部传感器。
订购新驱动器时,请在配置器中选择 VLT® 无传感器安全 MCB 159 作为 C1 选项。
MCB 159 不适用于改装。

MCB 159 仅作为 MCB 151 的扩展选件。

VLT® 扩展型多泵控制器 MCO 101
  • 易于安装
  • 升级内置多泵控制器以在主站/从站模式中操作更多泵以及获得更高级的泵控制
  • 标准多泵设置中最多为 6 台泵
  • 标准多泵设置中最多为 5 台泵
  • 有关技术规格,请参见 VLT® Relay Option MCB 105
VLT® 扩展继电器卡 MCB 113
  • 增加了输入/输出,提高了灵活性
  • 7 个数字输入
  • 2 个模拟输出
  • 4 个 SPDT 继电器
  • 符合 NAMUR 推荐
  • 高低压绝缘功能